JAJSPG1B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
以下のシステム トポロジがサポートされています。
図 7-1 システム トポロジトポロジ 1:ペリフェラル モードでは、AWRL6432 は外部 MCU によって制御され、ほとんどの処理は外部 MCU で実行されます。この場合、計算能力および電力要件は比較的高く、ほとんどの時間、外部 MCU はアクティブ状態を維持する可能性があります。
トポロジ 2:自律モードでは、M4F アプリケーション プロセッサと組み合わせて、AWRL6432 を完全なセンサとして使用できます。この場合、内部アプリケーション プロセッサがすべての処理を実行した後、ホスト プロセッサに割り込み、センサ データに基づいてアクションを実行するように伝達します。ほとんどの処理は AWRL6432 チップの内蔵 MCU で実行され、必要な高レベルの結果のみが LIN/CAN を介して外部ホストに伝達されます。