JAJSPG1B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 標準値 | 単位 |
|---|---|---|
| ADC 電源 | 1.8 | V |
| ADC の入力電圧範囲 (バッファなし) | 0 – 1.8 | V |
| ADC の入力電圧範囲 (バッファ付き) (1) | 0.4 – 1.3 | V |
| ADC の分解能 | 8 | ビット |
| ADC のオフセット誤差 | ±5 | LSB |
| ADC のゲイン誤差 | ±5 | LSB |
| ADC の DNL | -1/+2.5 | LSB |
| ADC の INL | ±2.5 | LSB |
| ADC のサンプリング レート (2) | 831 | kSPS |
| ADC のサンプリング時間 (2) | 300 | ns |
| ADC の内部コンデンサ | 10 | pF |
| ADC の入力静電容量 | 2 | pF |
| ADC の入力リーク電流 | 3 | μA |