JAJSPG1B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
表 7-11 と表 7-12 に、公称デバイス (周囲温度 25℃、公称電圧条件) の、各種電源トポロジおよびアンテナ構成における各省電力モードの消費電力の標準値を示します。
| 電力モード | 消費電力 (mW) | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力最適化モード | BOM 最適化モード | ||
| アクティブ (2TX、3RX) |
サンプリング:12.5MSps、 開始周波数 = 60GHz BW = 2GHz RX ゲイン = 30dB TX バックオフ = 0dB |
960 | 1290 |
| アクティブ (2TX、2RX) | 870 | 1180 | |
| アクティブ (1TX、2RX) |
720 |
950 | |
| アクティブ (1TX、1RX) | 690 | 910 | |
| プロセッシング | 測定には、メジャー モーション SDK OOB チェーンが使用されます。 | 80 | 120 |
| アイドル |
APPSS CM4 = 20MHz、FECSS、HWA 電源オフ、SPI アクティブ |
11.2 | 19.0 |
| ディープ スリープ |
保持されるメモリ = 114KB |
0.66 | 0.67 |
| 電力モード | 消費電力 (mW) | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力最適化モード | BOM 最適化モード | ||
| アクティブ (2TX、3RX) |
サンプリング:12.5MSps、 開始周波数 = 60GHz BW = 2GHz RX ゲイン = 30dB TX バックオフ = 0dB |
960 | 1290 |
| アクティブ (2TX、2RX) | 870 | 1180 | |
| アクティブ (1TX、2RX) |
720 |
950 | |
| アクティブ (1TX、1RX) | 690 | 910 | |
| プロセッシング | 測定には、メジャー モーション SDK OOB チェーンが使用されます。 | 80 | 120 |
| アイドル | APPSS CM4 = 20MHz、FECSS、HWA 電源オフ、SPI アクティブ | 10.9 | 18.6 |
| ディープ スリープ |
保持されるメモリ = 114KB |
0.48 | 0.48 |
| パラメータ | 条件 | 標準値 (mW) | |
|---|---|---|---|
| 平均消費電力 (存在検出 - メジャー モーション) | RF フロント エンド構成:1TX、1RX ADC サンプリング レート = 12.5Msps ランプ終了時間 = 25μs チャープ アイドル時間 = 6μs チャープ スロープ = 35MHz/μs バーストあたりのチャープ数 = 10 バースト周期 = 300μs フレームあたりのバースト数 = 1 本デバイスは、アクティブ動作後、ディープ スリープ状態に移行するように構成されています。ディープ スリープ状態で保持されるメモリ = 114KB |
1Hz 更新レート | 1.2 |