表 7-15 FCCSP パッケージの熱抵抗特性 [AMF0102A]
| 熱評価基準 (1)(4) |
℃/W (2)(3) |
| RΘJC |
接合部とケースとの間 |
8.5 |
| RΘJB |
接合部と基板との間 |
6.2 |
| RΘJA |
接合部と自由空気との間 |
24.7 |
| PsiJC |
接合部とパッケージ上面との間 |
0.36 |
| PsiJB |
接合部と基板との間 |
6.2 |
(2) °C/W = 摂氏温度 / ワット。
(3) これらの値は、JEDEC により定義された 2S2P システム (JEDEC 定義の 1S0P システムによる θ JC [RΘ
JC] 値を除く) に基づいており、周囲環境とアプリケーションによって変化します。詳細については、以下の EIA/JEDEC 規格を参照してください。
- JESD51-2、『IC の熱テスト手法の環境条件 - 自然対流 (静止空気)』
- JESD51-3、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の低いテスト基板』
- JESD51-7、『リード付き表面実装パッケージ用の有効熱伝導率の高いテスト基板』
- JESD51-9、『エリア アレイ表面実装パッケージの熱測定用テスト基板』
(4) テスト条件:電力 =1.305W (25℃時)