JAJSPG1B December 2022 – March 2025 AWRL6432
PRODUCTION DATA
表 7-4 に、BOM に関して最適化された 1.8V I/O トポロジによる、外部電源ブロックから本デバイスまでの電源レールを示します。
| 電源 | その電源から電力を供給されるデバイス ブロック | 本デバイス内の関連 IO |
|---|---|---|
| 1.8V | シンセサイザと APLL の VCO、水晶発振器、IF アンプ段、ADC、デジタル I/O |
入力: VIOIN、VDDA_18VCO、VIOIN_18CLK、VIOIN_18、VDDA_18BB、VIN_18PM、VDDA_18VCO LDO 出力: VDD、VDD_SRAM、VNWA、VDDA_10RF、VDDA_12RF、VOUT_14APLL、VOUT_14SYNTH |