JAJSQ22K September   2011  – October 2025 LMK00301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 差動電圧測定に関する用語
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 VCC および VCCO 電源
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 クロック入力
      2. 8.4.2 クロック出力
        1. 8.4.2.1 リファレンス出力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 9.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
          1. 9.2.2.1.1 DC 結合差動動作の終端
          2. 9.2.2.1.2 AC 結合差動動作の終端
          3. 9.2.2.1.3 シングルエンド動作の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 消費電流と消費電力の計算
        1. 9.3.2.1 消費電力の例 #1:不使用出力のある、独立した VCC 電源および VCCO 電源
        2. 9.3.2.2 消費電力の例 #2:ワーストケース消費電力
      3. 9.3.3 電源バイパス
        1. 9.3.3.1 電源リップル除去
      4. 9.3.4 熱管理
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報
DC 結合差動動作の終端

LVDS ドライバの DC 結合動作の場合、図 9-6 に示すように、LVDS レシーバのできるだけ近くで 100Ω を用いて終端します。

LMK00301 差動 LVDS 動作、DC 結合、レシーバによるバイアスなし図 9-6 差動 LVDS 動作、DC 結合、レシーバによるバイアスなし

HCSL ドライバの DC 結合動作の場合、図 9-7に示すように、ドライバ出力の近くのグランドに対して 50Ω で終端します。高速な過渡電流によるオーバーシュートを抑えるために、直列抵抗 Rs を使用できます。HCSL ドライバはグランドへの DC パスを必要とするため、出力ドライバと 50Ω 終端抵抗の間で AC カップリングを行うことはできません。

LMK00301 HCSL の動作、DC カップリング図 9-7 HCSL の動作、DC カップリング

LVPECL ドライバの DC 結合動作の場合、図 9-8 に示すように、Vcco - 2V に対して 50Ω で終端します。または、図 9-9 に示すように、Vcco (出力ドライバ電源電圧) = 3.3V および 2.5V に対し、テブナンの等価回路で終端します。テブナン等価回路では、抵抗分圧器によって出力終端電圧 (VTT) が Vcco - 2V に設定されます。

LMK00301 差動 LVPECL 動作、DC 結合図 9-8 差動 LVPECL 動作、DC 結合
LMK00301 差動 LVPECL 動作、DC 結合、テブナン等価図 9-9 差動 LVPECL 動作、DC 結合、テブナン等価