JAJSQ22K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
LMK00301 は 3GHz、10 出力の差動ファンアウト バッファで、高周波数、低ジッタのクロック / データ分配およびレベル変換を目的としています。入力クロックは 2 つの汎用入力、または 1 つの水晶振動子入力から選択できます。選択された入力クロックは 2 つのバンクに分配され、それぞれのバンクには 5 つの差動出力と 1 つの LVCMOS 出力があります。差動出力バンクは両方とも、LVPECL、LVDS、HCSL ドライバとして相互に構成するか、ディスエーブルにできます。LVCMOS 出力には同期イネーブル入力があり、イネーブルまたはディスエーブル時にラント (微小) パルスなしの動作を実現できます。LMK00301 は、3.3V のコア電源と、3 系統の独立した 3.3V または 2.5V の出力電源で動作します。
LMK00301 は高性能、多用途性、省電力性を備えており、固定出力バッファ デバイスの代替となると同時に、システムのタイミング マージンを向上させるよう設計されたデバイスです。LMK00301 には、コア電源ドメインと出力電源ドメインの間に電源シーケンス要件がない設計スピン LMK00301A があります。
機能ブロック図