JAJSQ22K September   2011  – October 2025 LMK00301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 差動電圧測定に関する用語
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 VCC および VCCO 電源
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 クロック入力
      2. 8.4.2 クロック出力
        1. 8.4.2.1 リファレンス出力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 9.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
          1. 9.2.2.1.1 DC 結合差動動作の終端
          2. 9.2.2.1.2 AC 結合差動動作の終端
          3. 9.2.2.1.3 シングルエンド動作の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 消費電流と消費電力の計算
        1. 9.3.2.1 消費電力の例 #1:不使用出力のある、独立した VCC 電源および VCCO 電源
        2. 9.3.2.2 消費電力の例 #2:ワーストケース消費電力
      3. 9.3.3 電源バイパス
        1. 9.3.3.1 電源リップル除去
      4. 9.3.4 熱管理
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

アプリケーション情報

サーバー カードなどの一般的な PCIe アプリケーションは、複数の構成要素で構成されており、それらすべてがリファレンス クロックを必要とします。最も一般的に使用される Common RefClk アーキテクチャでは、クロックは単一のソースから RX と TX の両方に分配されます。このためには、出力数の多いクロック生成器または LMK00301 などのバッファが必要になります。バッファによりクロック ツリーが簡素化され、コストとスペースが最適化された設計を実現できます。バッファを使用してクロックを分配する場合は、加算ジッタを考慮してください。LMK00301 は、加算ジッタの非常に低い PCIe クロック バッファで、現在および将来のすべての世代の PCIe に対応して設計されています。