JAJSQ22K September 2011 – October 2025 LMK00301
PRODUCTION DATA
LMK00301 の場合、別の電源レールから VCC および VCCO ピンに電力を供給する場合、電源は、ランプアップしながらほぼ同時にレギュレーション ポイントに達するか、ランプダウンしながら同時にグランド電位に達することがテキサス インスツルメンツによって推奨されます。同時またはレシオメトリックの電源シーケンスを使用することによって、VCCO より前に VCC に電力を供給したときに発生する可能性のある、VCC ピンから VCCO ピンへの内部電流が防止されます。
LMK00301A の場合、VCC と VCCO の間に電源シーケンシング要件はありません。