JAJSQ22K September   2011  – October 2025 LMK00301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 差動電圧測定に関する用語
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 VCC および VCCO 電源
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 クロック入力
      2. 8.4.2 クロック出力
        1. 8.4.2.1 リファレンス出力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 9.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
          1. 9.2.2.1.1 DC 結合差動動作の終端
          2. 9.2.2.1.2 AC 結合差動動作の終端
          3. 9.2.2.1.3 シングルエンド動作の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 消費電流と消費電力の計算
        1. 9.3.2.1 消費電力の例 #1:不使用出力のある、独立した VCC 電源および VCCO 電源
        2. 9.3.2.2 消費電力の例 #2:ワーストケース消費電力
      3. 9.3.3 電源バイパス
        1. 9.3.3.1 電源リップル除去
      4. 9.3.4 熱管理
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

差動電圧測定に関する用語

差動信号の差動電圧は 2 つの異なる定義で説明されるため、データシートを読んだり、他のエンジニアとコミュニケーションを取ったりする際に混乱を招くことがあります。このセクションでは、差動信号の測定と説明について取り上げており、この 2 つの異なる定義を理解し、使用時に区別できるようにします。

差動信号の説明における 1 つ目の定義は、反転信号と非反転信号との間の電圧電位の絶対値です。この 1 つ目の測定の記号は、入力電圧または出力電圧を表すかによって、通常は VID または VOD となります。

差動信号の説明における 2 つ目の定義は、反転信号に対する非反転信号の電位を測定することです。この 2 つ目の測定の記号は VSS であり、算出されたパラメータです。この信号は IC 内のどの場所でもグランド基準では存在せず、常に差動ペア基準でのみ存在しています。VSS は、フローティング リファレンスを備えたオシロスコープで直接測定できます。それ以外の場合は、最初の説明で述べたように、VOD の 2 倍の値として計算できます。

図 7-1 は入力信号の 2 つの異なる定義を並べて示し、図 7-2 は出力信号の 2 つの異なる定義を並べて示しています。VID (または VOD) の定義は、非反転信号および反転信号がグランドに対して遷移する DC レベル、VIH と VOL (または VOH と VOL) を示します。VSS の入力と出力の定義から、反転信号を電圧電位リファレンスとして考えると、非反転信号の電圧電位は非反転リファレンスを上下に推移しながら増加と減少を繰り返すことがわかります。これにより、差動信号のピーク ツー ピーク電圧を測定できます。

VID と VOD は多くの場合ボルト (V) と定義され、VSS はボルトのピーク ツー ピーク (VPP) と定義されます。

LMK00301 差動入力信号の 2 つの異なる定義図 7-1 差動入力信号の 2 つの異なる定義
LMK00301 差動出力信号の 2 つの異なる定義図 7-2 差動出力信号の 2 つの異なる定義

AN-912 一般的なデータ伝送パラメータと定義のアプリケーション ノートも参照してください。