JAJSQ22K September   2011  – October 2025 LMK00301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 差動電圧測定に関する用語
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 VCC および VCCO 電源
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 クロック入力
      2. 8.4.2 クロック出力
        1. 8.4.2.1 リファレンス出力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 9.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
          1. 9.2.2.1.1 DC 結合差動動作の終端
          2. 9.2.2.1.2 AC 結合差動動作の終端
          3. 9.2.2.1.3 シングルエンド動作の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 消費電流と消費電力の計算
        1. 9.3.2.1 消費電力の例 #1:不使用出力のある、独立した VCC 電源および VCCO 電源
        2. 9.3.2.2 消費電力の例 #2:ワーストケース消費電力
      3. 9.3.3 電源バイパス
        1. 9.3.3.1 電源リップル除去
      4. 9.3.4 熱管理
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

LMK00301 RHS パッケージ48 ピン WQFN上面図図 5-1 RHS パッケージ48 ピン WQFN上面図
表 5-1 ピン機能(4)
ピン タイプ(1) 説明
名称 番号
CLKin_SEL0 19 I クロック入力選択ピン(3)
CLKin_SEL1 22
CLKin0 20 I ユニバーサル クロック入力 0 (差動またはシングルエンド)
CLKin0* 21
CLKin1 40 I ユニバーサル クロック入力 1 (差動またはシングルエンド)
CLKin1* 40
CLKoutA_TYPE0 14 I バンク A 出力バッファ タイプの選択ピン(3)
CLKoutA_TYPE1 47
CLKoutB_TYPE0 23 I バンク B 出力バッファ タイプの選択ピン(3)
CLKoutB_TYPE1 39
CLKoutA0 1 O 差動クロック出力 A0。出力タイプは CLKoutA_TYPE ピンによって設定。
CLKoutA0* 2
CLKoutA1 3 O 差動クロック出力 A1。出力タイプは CLKoutA_TYPE ピンによって設定。
CLKoutA1* 4
CLKoutA2 6 O 差動クロック出力 A2。出力タイプは CLKoutA_TYPE ピンによって設定。
CLKoutA2* 7
CLKoutA3 9 O 差動クロック出力 A3。出力タイプは CLKoutA_TYPE ピンによって設定。
CLKoutA3* 10
CLKoutA4 11 O 差動クロック出力 A4。出力タイプは CLKoutA_TYPE ピンによって設定。
CLKoutA4* 12
CLKoutB4* 25 O 差動クロック出力 B4。出力タイプは CLKoutB_TYPE ピンによって設定。
CLKoutB4 26
CLKoutB3* 27 O 差動クロック出力 B3。出力タイプは CLKoutB_TYPE ピンによって設定。
CLKoutB3 28
CLKoutB2* 30 O 差動クロック出力 B2。出力タイプは CLKoutB_TYPE ピンによって設定。
CLKoutB2 31
CLKoutB1* 33 O 差動クロック出力 B1。出力タイプは CLKoutB_TYPE ピンによって設定。
CLKoutB1 34
CLKoutB0* 35 O 差動クロック出力 B0。出力タイプは CLKoutB_TYPE ピンによって設定。
CLKoutB0 36
DAP DAP GND ダイ取り付けパッド。放熱のため、PCB グランド プレーンに接続します。
GND 13、18、24、37、43、48 GND グランド
NC 38 内部未接続。ピンは、絶対最大定格 に記載された電源電圧範囲内であれば、フローティング状態、グランド接続、またはその他任意の電位に接続できます。
OSCin 16 I 水晶振動子の入力。XO、TCXO、または他の外部シングルエンド クロックから駆動することもできます。
OSCout 17 O 水晶振動子用出力。OSCin がシングルエンド クロックで駆動される場合、OSCout は未接続のままにします。
REFout 44 O LVCMOS リファレンス出力。REFout_EN ピンを High にして出力を有効にします。
REFout_EN 46 I REFout イネーブル入力。イネーブル信号は、選択されたクロック入力と内部的に同期します。(3)
VCC 15、42 PWR コアおよび入力バッファ ブロック用の電源。Vcc 電源は 3.3V で動作します。各 Vcc ピンのすぐ近くに、0.1μF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。
VCCOA 5、8 PWR バンク A 出力バッファ用電源。VCCOA は 3.3V または 2.5V から 動作可能。VCCOAピンは内部で接続されています。各 Vcco ピンのすぐ近くに、0.1μF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。(2)
VCCOB 29、32 PWR バンク B 出力バッファ用電源。VCCOB は 3.3V または 2.5V から 動作可能。VCCOBピンは内部で接続されています。各 Vcco ピンのすぐ近くに、0.1μF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。(2)
VCCOC 45 PWR REFout 出力バッファ用電源。VCCOC は 3.3V または 2.5V から 動作可能。各 Vcco ピンのすぐ近くに、0.1μF の低 ESR コンデンサを配置してバイパスします。(2)
I = 入力、O = 出力、PWR = パワー
出力電源電圧またはピン (VCCOA、VCCOB、VCCOC) は、区別が不要な場合や出力バンク / タイプから出力電源を推測できる場合、一般的に VCCO と呼ばれます。
内部プルダウン抵抗付き CMOS 制御入力。
不使用の出力ピンは、最小限の銅配線長でフローティング状態にしておく必要があります (クロック出力内の注記を参照)。または、伝送ラインに接続されている場合は適切に終端するか、可能であれば無効化またはハイ インピーダンスにします。出力構成については クロック出力 を、出力インターフェイスおよび終端技術については ターミネーションとクロック ドライバの使用 を参照してください。