JAJSQ22K September   2011  – October 2025 LMK00301

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイスの比較
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
    1. 7.1 差動電圧測定に関する用語
  9. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 VCC および VCCO 電源
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 クロック入力
      2. 8.4.2 クロック出力
        1. 8.4.2.1 リファレンス出力
  10. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
        1. 9.2.1.1 クロック入力の駆動
        2. 9.2.1.2 水晶振動子インターフェイス
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1 ターミネーションとクロック ドライバの使用
          1. 9.2.2.1.1 DC 結合差動動作の終端
          2. 9.2.2.1.2 AC 結合差動動作の終端
          3. 9.2.2.1.3 シングルエンド動作の終端
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
    3. 9.3 電源に関する推奨事項
      1. 9.3.1 電源シーケンス
      2. 9.3.2 消費電流と消費電力の計算
        1. 9.3.2.1 消費電力の例 #1:不使用出力のある、独立した VCC 電源および VCCO 電源
        2. 9.3.2.2 消費電力の例 #2:ワーストケース消費電力
      3. 9.3.3 電源バイパス
        1. 9.3.3.1 電源リップル除去
      4. 9.3.4 熱管理
    4. 9.4 レイアウト
      1. 9.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.4.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 関連資料
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 3:1 入力マルチプレクサ
    • 2 つのユニバーサル入力は最高 3.1GHz で動作し、lvpecl、lvds、cml、sstl、hstl、hcsl、または、シングルエンド クロックに対応
    • 1 つの水晶振動子入力は、10MHz ~ 40MHz の水晶振動子またはシングルエンド クロックに対応
  • 2 バンクで、それぞれに 5 つの差動出力
    • LVPECL、LVDS、HCSL、Hi-Z (バンクごとに選択可能)
    • LMK03806 のクロック ソースが 156.25MHz のときの LVPECL 加算ジッタ
      • 20fs RMS (10kHz~1MHz)
      • 51fs RMS (12kHz~20MHz)
  • 周波数範囲:
    • LVPECL (DC~3100MHz)
    • LVDS (DC~2100MHz)
    • HCSL (DC~800MHz)
    • LVCMOS (DC~250MHz)
  • PCIe フィルタ後の加算 RMS ジッタ:
    • Gen 7:9.38fs (LVPECL)、10.1fs (HCSL)、12.6fs (LVDS) (最大値)
    • Gen 6:13.4fs (LVPECL)、14.3fs (HCSL)、18.0fs (LVDS) (最大値)
    • Gen 5:21.8fs (LVPECL)、23.6fs (HCSL)、30.3fs (LVDS) (最大値)
  • 高 PSRR:156.25MHz で–65dBc (LVPECL) および –76dBc (LVDS)
  • 同期イネーブル入力付きの LVCMOS 出力
  • 構成をピンで制御可能
  • VCC コア電源:3.3V ± 5%
  • 3 つの独立した VCCO 出力電源:3.3V または 2.5V ± 5%
  • 産業用温度範囲:–40℃ ~ +85℃