JAJSQF8B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
コントローラは、内部 PLL に供給するために、2 つの外部リファレンスクロックを必要とします。水晶振動子または発振器から、これらのリファレンス信号を供給できます。推奨される水晶振動子の構成とリファレンス クロックの周波数を 水晶振動子に必要なディスクリート部品 に示し、別途必要なディスクリート部品を 表 8-1 に示します。