JAJSQF8B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| tRAMP-UP | 電源ランプアップ時間 (1) | 各電源のランプアップ時間:TOV × 10%~TOV × 90%、TOV = 標準動作電圧。 | 10 | ms | |
| 18 | mv/µs | ||||
| tRAMP-UP-TOTAL | 合計電源ランプアップ時間 (1) | 0.8V 電源、1.8V 電源、3.3V 電源がランプアップを完了する必要がある合計時間。ランプアップ時間:TOV × 10%~TOV × 90%、TOV = 標準動作電圧。 | 100 | ms | |
| tRAMP-DOWN | 電源ランプダウン時間 (1) | 各電源のランプダウン時間:TOV × 90%~TOV × 10%、TOV = 標準動作電圧。 | 0 | ms | |
| tw1 | パルス幅、非アクティブ Low、RESETZ | RESETZ 非アクティブ時間 50%~50% の リファレン スポイント (信号) | 100 | ms | |
| tt1 | 遷移時間、RESETZ tt1 = tƒ1 および tr1 | RESETZ の立ち上がり / 立ち下がり時間 (2) 20%~80% のリファレンス ポイント (信号) | 25 | μs | |
| tPROJ_ON | PROJ_ON 立ち下がり時間遅延 | いずれかの電源が 80% 以下になるまでの PROJ_ON の立ち下がり遅延時間 | 10 | ms | |
| tREFCLKA | REFCLK の安定までの時間 (3) | POSENSE の前の REFLCKA の安定までの時間 | 1 | ms | |