JAJSQF8B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
コントローラは電源電圧ピンの配列を必要としますが、コントローラの損傷を避けるために、電源シーケンスの相対的な順序に制限はありません (これは、パワーアップとパワーダウンの両方のシナリオについても同様です)。コントローラでは、各電源のパワーアップとパワーダウンの間に最小遅延時間は必要ありません。電源をコントローラと共有するデバイス (PMIC や DMD など) には、追加の電源シーケンスルールが存在する場合があります。これらのデバイスにより、追加のシステム電源シーケンス要件が生じる場合があります。一般的な DLPC システムのコントローラパワーアップシーケンス、通常の PARK パワーダウンシーケンス、および高速 PARK パワーダウンシーケンスを下の図に示します。
| t1: | システムに供給される電力。他のすべての電圧レールは、システムの入力電源から供給されます。 |
| t2: | すべての電源は、指定された公称値の 95% に達します。HOST_IRQ は、オープン ドレイン出力です。 |
| t3: | RESETZ がデアサートされる (High になる) ポイント。これは自動初期化の開始を示します。 |
| t4: | HOST_IRQ が High になり、初期化が完了し、ホスト通信が開始できることを示します。 |
| (a): | 自動初期化をサポートするため、RESETZ 解除前に PARKZ と PROJ_ON を High にする必要があります。 |
| (b): | tRAMP-UP-TOTAL、0.8V ランプ開始からすべての電源が安定するまでの最大時間。 |
| (c): | tREFCLK、RESETZ 解除前にリファレンス クロックが安定していなければならない最小時間。 |
| (d): | HOST_IRQ が High になり、自動初期化が完了したことが示されるまで、I2C アクティビティは開始できません。 |
| t1: | PROJ_ON が Low になり、 パワーダウン シーケンスが始まります。 |
| t2: | コントローラが DMD ミラー パーキング シーケンスを完了します。 |
| t3: | RESETZ がアサートされ、HOST_IRQ が High になります。 |
| t4: | コントローラ電源がすべてオフになり、放電されます。 |
| t5: | システム電源を安全に取り外すことができます。 |
| (a): | PROJ_ON がデアサートされた (Low になった) 後の I2C アクティビティはサポートされません。 |
| (b): | DMD ミラー パーキング シーケンスは、PROJ_ON がデアサートされる (Low になる) と始まります。 |
| (c): | PROJ_ON がデアサートされた (Low になった) 後、DMD パーキングと電源が完全にパワーダウンする時間を確保するため、システムの入力電力を仕様内に維持することが推奨されます。 |
| (d): | DLPA PMIC は、コントローラ電源のパワーダウン タイミングを制御します。 |
| t1: | フォルトが検出され (この例では PMIC が UVLO 状態を検出)、PARKZ がアサートされ (Low になり)、DMD の高速パークを開始するようにコントローラに通知します。 |
| t2: | コントローラが高速パーク手順を終了します。 |
| t3: | RESETZ がアサートされると、コントローラはリセット状態になり、HOST_IRQ が解除されて High になります。 |
| t4: | 最終的に、SYSPWR から派生した電源はすべて停止します。 |
| (a): | DMD を損傷の可能性から保護するため、PARKZ がアサートされて (Low になって) から少なくとも 32μs の間、すべての電源と PLL_REFCLK を仕様内に維持する必要があります。 |
| (b): | DMD には電源シーケンス要件があり、1.8V 電源のタイミング要件に影響を及ぼす可能性があります。詳細については、DMD のデータシートを参照してください。 |