JAJSQF8B September 2024 – August 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| パラメータ | IO のタイプ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIH | High レベル入力スレッショルド電圧 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V |
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | 1.26 | 1.8 | 1.98 | V | ||
| VIL | Low レベル入力スレッショルド電圧 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | -0.3 | 0.58 | V | |
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | -0.3 | 0.58 | V | |||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | -0.3 | 0.58 | V | |||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | -0.3 | 0.49 | V | |||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | -0.3 | 0.49 | V | |||
| VOH | High レベル出力スレッショルド電圧 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | 1.35 | V | ||
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | 1.35 | V | ||||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | 1.35 | V | ||||
| 12 | LVCMOS 1.8V のみ / 24mA | 1.35 | V | ||||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | 1.35 | V | ||||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | 1.35 | V | ||||
| VOL | Low レベル出力スレッショルド電圧 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | 0.45 | V | ||
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | 0.45 | V | ||||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | 0.45 | V | ||||
| 12 | LVCMOS 1.8V のみ / 24mA | 0.45 | V | ||||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | 0.45 | V | ||||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | 0.45 | V | ||||
| 18 | I2C セル 1.8V/3.3V – 3mA @3.3V | 0.4 | V | ||||
| IIH | High レベル入力電流 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | 10 | µA | ||
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | 10 | µA | ||||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | 10 | µA | ||||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | 10 | µA | ||||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | 10 | µA | ||||
| 18 | I2C セル 1.8V/3.3V – 3mA @3.3V | 10 | µA | ||||
| IIL | Low レベル入力電流 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | -10 | µA | ||
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | -10 | µA | ||||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | -10 | µA | ||||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | -10 | µA | ||||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | -10 | µA | ||||
| 18 | I2C セル 1.8V/3.3V – 3mA @3.3V | -10 | µA | ||||
| IOH | High レベル出力電流 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | 6.5 | mA | ||
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | 8 | mA | ||||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | 12 | mA | ||||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | 6 | mA | ||||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | 8 | mA | ||||
| 18 | I2C セル 1.8V/3.3V – 3mA @3.3V | 3 | mA | ||||
| IOL | Low レベル出力電流 | 9 | LVCMOS 1.8V のみ / 6.5mA | 6.5 | mA | ||
| 10 | LVCMOS 1.8V のみ / 8mA | 8 | mA | ||||
| 11 | LVCMOS 1.8V のみ / 12mA | 12 | mA | ||||
| 17 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/7.5mA | 6 | mA | ||||
| 16 | LVCMOS (1.8 または 3.3V)/8mA | 8 | mA | ||||
| 18 | I2C セル 1.8V/3.3V – 3mA @3.3V | 3 | mA | ||||