JAJSUN4B December   2024  – June 2025 BQ2969T

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ピンの詳細
        1. 7.3.1.1 入力検出電圧、Vx
        2. 7.3.1.2 出力駆動、OUT
        3. 7.3.1.3 電源入力、VDD
        4. 7.3.1.4 CONTROL/PTC 入力ピン、CTL
        5. 7.3.1.5 安定化出力電源、REG
      2. 7.3.2 OUT の過電圧検出
      3. 7.3.3 レギュレータ出力電圧
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常モード
      2. 7.4.2 過電圧モード
      3. 7.4.3 低電圧モード
      4. 7.4.4 CTL / 過熱モード
      5. 7.4.5 カスタマー テスト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 PTC サーミスタ保護用 CTL
      5. 8.2.5 外部出力オーバードライブの CTL
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

特長

  • 2/3/4 直列セル過電圧保護 (OVP)
  • 出荷時にプログラムされた OVP スレッショルド (3.6V~5.2V)、±12mV の精度
  • FET 駆動出力をトリガするための固定遅延タイマ (0.25s ~ 6.5s を選択)
  • 制御入力ピン、外付け PTC サーミスタを使用してセル過熱保護 (OT) を実装可能
  • 3.8V、3.3V、3.15V、3.0V、2.5V、1.8V または 1.5V にプログラム可能な 3mA 安定化出力を内蔵
  • 工場出荷時にプログラムされた低電圧 (UV) 検出スレッショルド (1V~4.15V) によりレギュレータをディセーブル
    • 低電圧状態でも OVP と OT は動作を維持
  • 出力ピンのオプション:
    • アクティブ High
    • オープン ドレイン、アクティブ プルダウン
    • オープン ドレイン、非アクティブ プルダウン
  • 複数の電力モード:
    • 通常モード - OV または UV なし:ICC ≅ 1.23µA
    • 低電圧またはディスエーブル モード - UV 検出または制御入力 Low:ICC ≅ 0.25µA
    • 過電圧モード - OV 検出時:ICC ≅ 15µA
  • セル入力あたりのリーク電流が小さい:100nA 未満
  • 小さいパッケージ占有面積
    • 8 ピン WSON (2mm × 2mm)