JAJSUN4B December   2024  – June 2025 BQ2969T

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイス比較表
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ピンの詳細
        1. 7.3.1.1 入力検出電圧、Vx
        2. 7.3.1.2 出力駆動、OUT
        3. 7.3.1.3 電源入力、VDD
        4. 7.3.1.4 CONTROL/PTC 入力ピン、CTL
        5. 7.3.1.5 安定化出力電源、REG
      2. 7.3.2 OUT の過電圧検出
      3. 7.3.3 レギュレータ出力電圧
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 通常モード
      2. 7.4.2 過電圧モード
      3. 7.4.3 低電圧モード
      4. 7.4.4 CTL / 過熱モード
      5. 7.4.5 カスタマー テスト モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 PTC サーミスタ保護用 CTL
      5. 8.2.5 外部出力オーバードライブの CTL
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

PTC サーミスタ保護用 CTL

BQ2969T ファミリの CTL ピンは、デバイスの CTL ピンと VDD ピンの間に PTC サーミスタを接続すると、過熱 (OT) 保護を提供できます。CTL ピンには、500kΩ、1MΩ、2MΩ、10MΩ を選択可能な内部プルダウン抵抗 (RPD) が工場出荷時にプログラム可能です。すべての動作モードでは、 RPD は低いデューティ サイクルでパルスされるため、電源から大幅に電流が流れるのを避けるため、RPD の実効抵抗が大きくなります。

BQ2969T BQ2969T PTC 構成のリファレンス回路図図 8-8 BQ2969T PTC 構成のリファレンス回路図

CTL ピンの電圧が tUVDELAY の間 VDD - VCTL スレッショルドを下回ると過熱モードに入り、このモードでは OUT ピンがアサートされます。OUT ピンは、通常、外部 FET を有効化し、ヒューズを解除してパックを無効化するために使用されます。図 8-9 に、過熱保護に使用される CTL の例を示します。OT 電圧トリップ スレッショルドは、電圧 VDD から VCTL を引いた値として定義されます。たとえば、VDD が 16V、VCTL の標準値が 2.8V と仮定した場合に OT 電圧トリップ スレッショルドを計算するには、16V から 2.8V を減算します。これにより、公称 OT トリップ電圧スレッショルドは 13.2V となります。OT 電圧トリップ スレッショルドを満たすと、PTC 両端の電圧は通常 VCTL になります。

過熱ヒステリシスは RPDH 抵抗で実装されます。過熱保護がトリガされた場合、たとえば 10MΩ オプションを使用すると、RPD 抵抗は半分になります。新しい抵抗 (RPDH) は 5MΩ になります。新しい低い抵抗は、過熱状態から回復するために、CTL ピンの電圧が OT 電圧トリップ スレッショルドを超えるように、PTC からの低い抵抗が必要であることを意味します。温度が低下すると、CTL ピンの電圧が再度上昇するにつれて OT 回復が可能になるように PTC 抵抗が低下します。

BQ2969T 過熱保護図 8-9 過熱保護