JAJSUN4B December 2024 – June 2025 BQ2969T
PRODMIX
BQ2969T では、外部回路により OUT ピンを制御できます。CTL ピンは、OUT ピンを強制的にアサートするための外部回路からの制御入力として使用できます。OUT オーバードライブ制御は、CTL ピンが tUVDELAY 間 VDD - VCTL を下回ると実現されます。図 8-10 に示されているように、これは N チャネル MOSFET のようなシンプルな回路で実現できます。CTL ピンの電圧が OT 電圧トリップ スレッショルドを上回るまで、OUT ピンはアサートされたまま維持されます。
すべての動作モードでは、 RPD は低いデューティ サイクルでパルスされるため、電源から大幅に電流が流れるのを避けるため、RPD の実効抵抗が大きくなります。