JAJSVL4A October   2024  – May 2026 TAA3040

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:I2C インターフェイス
    7. 5.7  スイッチング特性:I2C インターフェイス
    8. 5.8  タイミング要件:SPI インターフェイス
    9. 5.9  スイッチング特性:SPI
    10. 5.10 タイミング要件:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    11. 5.11 スイッチング特性:TDM、I2S または LJ インターフェイス
    12. 5.12 タイミング要件:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    13. 5.13 スイッチング特性:PDM デジタル マイクロフォン インターフェイス
    14. 5.14 タイミング図
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 シリアル インターフェイス
        1. 6.3.1.1 制御シリアル インターフェイス
        2. 6.3.1.2 オーディオ シリアル インターフェイス
          1. 6.3.1.2.1 時分割多重オーディオ (TDM) インターフェイス
          2. 6.3.1.2.2 I2S (Inter IC Sound) インターフェイス
          3. 6.3.1.2.3 左揃え (LJ) インターフェイス
        3. 6.3.1.3 共有バスで複数のデバイスを使用
      2. 6.3.2 フェーズ ロック ループ (PLL) とクロック生成
      3. 6.3.3 入力チャネルの構成
      4. 6.3.4 基準電圧
      5. 6.3.5 プログラム可能なマイクロフォン バイアス
      6. 6.3.6 シグナル チェーン処理
        1. 6.3.6.1 プログラム可能なチャネル ゲインおよびデジタル ボリューム制御
        2. 6.3.6.2 プログラム可能なチャネル ゲイン較正
        3. 6.3.6.3 プログラム可能なチャネル位相較正
        4. 6.3.6.4 プログラム可能なデジタル ハイパス フィルタ
        5. 6.3.6.5 プログラム可能なデジタル バイクワッド フィルタ
        6. 6.3.6.6 プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ
        7. 6.3.6.7 構成可能なデジタル デシメーション フィルタ
          1. 6.3.6.7.1 線形位相フィルタ
            1. 6.3.6.7.1.1 サンプリング レート:8 kHz または 7.35 kHz
            2. 6.3.6.7.1.2 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
            3. 6.3.6.7.1.3 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
            4. 6.3.6.7.1.4 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
            5. 6.3.6.7.1.5 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
            6. 6.3.6.7.1.6 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
            7. 6.3.6.7.1.7 サンプリング レート:192 kHz または 176.4 kHz
            8. 6.3.6.7.1.8 サンプリング レート:384 kHz または 352.8 kHz
            9. 6.3.6.7.1.9 サンプリング レート:768kHz または 705.6kHz
          2. 6.3.6.7.2 低レイテンシ フィルタ
            1. 6.3.6.7.2.1 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
            2. 6.3.6.7.2.2 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
            3. 6.3.6.7.2.3 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
            4. 6.3.6.7.2.4 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
            5. 6.3.6.7.2.5 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
            6. 6.3.6.7.2.6 サンプリング レート:192kHz または 176.4kHz
          3. 6.3.6.7.3 超低レイテンシ フィルタ
            1. 6.3.6.7.3.1 サンプリング レート:16 kHz または 14.7 kHz
            2. 6.3.6.7.3.2 サンプリング レート:24 kHz または 22.05 kHz
            3. 6.3.6.7.3.3 サンプリング レート:32 kHz または 29.4 kHz
            4. 6.3.6.7.3.4 サンプリング レート:48 kHz または 44.1 kHz
            5. 6.3.6.7.3.5 サンプリング レート:96 kHz または 88.2 kHz
            6. 6.3.6.7.3.6 サンプリング レート:192kHz または 176.4kHz
            7. 6.3.6.7.3.7 サンプリング レート:384kHz または 352.8kHz
      7. 6.3.7 自動ゲイン コントローラ (AGC)
      8. 6.3.8 デジタル PDM マイクロフォン録音チャネル
      9. 6.3.9 割り込み、ステータス、およびデジタル I/O ピンの多重化
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 ハードウェア シャットダウン
      2. 6.4.2 スリープ モードまたはソフトウェア シャットダウン
      3. 6.4.3 アクティブ モード
      4. 6.4.4 ソフトウェア リセット
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 制御シリアル インターフェイス
        1. 6.5.1.1 I2C 制御インターフェイス
          1. 6.5.1.1.1 一般的な I2C の動作
          2. 6.5.1.1.2 I2C のシングル バイトおよびマルチ バイト転送
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C のシングル バイト書き込み
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C のマルチ バイト書き込み
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C のシングル バイト読み出し
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C のマルチ バイト読み出し
        2. 6.5.1.2 SPI 制御インターフェイス
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 デバイス構成レジスタ
      1. 7.1.1 レジスタの説明
        1. 7.1.1.1  PAGE_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x00) [リセット=0h]
        2. 7.1.1.2  SW_RESET レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x01) [リセット=0h]
        3. 7.1.1.3  SLEEP_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x02) [リセット=0h]
        4. 7.1.1.4  SHDN_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x05) [リセット=5h]
        5. 7.1.1.5  ASI_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x07) [リセット=30h]
        6. 7.1.1.6  ASI_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x08) [リセット=0h]
        7. 7.1.1.7  ASI_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x09) [リセット=0h]
        8. 7.1.1.8  ASI_CH1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x0B) [リセット=0h]
        9. 7.1.1.9  ASI_CH2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x0C) [リセット=1h]
        10. 7.1.1.10 ASI_CH3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x0D) [リセット=2h]
        11. 7.1.1.11 ASI_CH4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x0E) [リセット=3h]
        12. 7.1.1.12 ASI_CH5 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x0F) [リセット=4h]
        13. 7.1.1.13 ASI_CH6 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x10) [リセット=5h]
        14. 7.1.1.14 ASI_CH7 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x11) [リセット=6h]
        15. 7.1.1.15 ASI_CH8 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x12) [リセット=7h]
        16. 7.1.1.16 MST_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x13) [リセット=2h]
        17. 7.1.1.17 MST_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x14) [リセット=48h]
        18. 7.1.1.18 ASI_STS レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x15) [リセット=FFh]
        19. 7.1.1.19 CLK_SRC レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x16) [リセット=10h]
        20. 7.1.1.20 PDMCLK_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x1F) [リセット=40h]
        21. 7.1.1.21 PDMIN_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x20) [リセット=0h]
        22. 7.1.1.22 GPIO_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x21) [リセット=22h]
        23. 7.1.1.23 GPO_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x22) [リセット=0h]
        24. 7.1.1.24 GPO_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x23) [リセット=0h]
        25. 7.1.1.25 GPO_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x24) [リセット=0h]
        26. 7.1.1.26 GPO_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x25) [リセット=0h]
        27. 7.1.1.27 GPO_VAL レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x29) [リセット=0h]
        28. 7.1.1.28 GPIO_MON レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x2A) [リセット=0h]
        29. 7.1.1.29 GPI_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x2B) [リセット=0h]
        30. 7.1.1.30 GPI_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x2C) [リセット=0h]
        31. 7.1.1.31 GPI_MON レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x2F) [リセット=0h]
        32. 7.1.1.32 INT_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x32) [リセット=0h]
        33. 7.1.1.33 INT_MASK0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x33) [リセット=FFh]
        34. 7.1.1.34 INT_LTCH0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x36) [リセット=0h]
        35. 7.1.1.35 BIAS_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x3B) [リセット=0h]
        36. 7.1.1.36 CH1_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x3C) [リセット=0h]
        37. 7.1.1.37 CH1_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x3D) [リセット=0h]
        38. 7.1.1.38 CH1_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x3E) [リセット=C9h]
        39. 7.1.1.39 CH1_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x3F) [リセット=80h]
        40. 7.1.1.40 CH1_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x40) [リセット=0h]
        41. 7.1.1.41 CH2_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x41) [リセット=0h]
        42. 7.1.1.42 CH2_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x42) [リセット=0h]
        43. 7.1.1.43 CH2_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x43) [リセット=C9h]
        44. 7.1.1.44 CH2_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x44) [リセット=80h]
        45. 7.1.1.45 CH2_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x45) [リセット=0h]
        46. 7.1.1.46 CH3_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x46) [リセット=0h]
        47. 7.1.1.47 CH3_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x47) [リセット=0h]
        48. 7.1.1.48 CH3_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x48) [リセット=C9h]
        49. 7.1.1.49 CH3_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x49) [リセット=80h]
        50. 7.1.1.50 CH3_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x4A) [リセット=0h]
        51. 7.1.1.51 CH4_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x4B) [リセット=0h]
        52. 7.1.1.52 CH4_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x4C) [リセット=0h]
        53. 7.1.1.53 CH4_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x4D) [リセット=C9h]
        54. 7.1.1.54 CH4_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x4E) [リセット=80h]
        55. 7.1.1.55 CH4_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x4F) [リセット=0h]
        56. 7.1.1.56 CH5_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x52) [リセット=C9h]
        57. 7.1.1.57 CH5_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x53) [リセット=80h]
        58. 7.1.1.58 CH5_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x54) [リセット=0h]
        59. 7.1.1.59 CH6_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x57) [リセット=C9h]
        60. 7.1.1.60 CH6_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x58) [リセット=80h]
        61. 7.1.1.61 CH6_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x59) [リセット=0h]
        62. 7.1.1.62 CH7_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x5C) [リセット=C9h]
        63. 7.1.1.63 CH7_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x5D) [リセット=80h]
        64. 7.1.1.64 CH7_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x5E) [リセット=0h]
        65. 7.1.1.65 CH8_CFG2 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x61) [リセット=C9h]
        66. 7.1.1.66 CH8_CFG3 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x62) [リセット=80h]
        67. 7.1.1.67 CH8_CFG4 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x63) [リセット=0h]
        68. 7.1.1.68 DSP_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x6B) [リセット=1h]
        69. 7.1.1.69 DSP_CFG1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x6C) [リセット=40h]
        70. 7.1.1.70 AGC_CFG0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x70) [リセット=E7h]
        71. 7.1.1.71 IN_CH_EN レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x73) [リセット=F0h]
        72. 7.1.1.72 ASI_OUT_CH_EN レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x74) [リセット=0h]
        73. 7.1.1.73 PWR_CFG レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x75) [リセット=0h]
        74. 7.1.1.74 DEV_STS0 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x76) [リセット=0h]
        75. 7.1.1.75 DEV_STS1 レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x77) [リセット=80h]
        76. 7.1.1.76 I2C_CKSUM レジスタ (ページ=0x00、アドレス=0x7E) [リセット=0h]
    2. 7.2 プログラム可能な係数レジスタ
      1. 7.2.1 プログラム可能な係数レジスタ:ページ=0x02
      2. 7.2.2 プログラム可能な係数レジスタ:ページ=0x03
      3. 7.2.3 プログラム可能な係数レジスタ:ページ=0x04
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 4 チャネルのアナログ マイクロフォン録音
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
      2. 8.2.2 8 チャネルのデジタル PDM マイクロフォン録音
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.2.2.1 EVM セットアップ用のデバイス レジスタ構成スクリプトの例
    3. 8.3 推奨事項および禁止事項
      1. 8.3.1 182
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 商標
    3. 9.3 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 付録:パッケージ オプション
      1. 11.1.1 パッケージ情報
      2. 11.1.2 テープおよびリール情報

プログラム可能なチャネル サマーおよびデジタル ミキサ

各チャネルでサポートされている SNR よりもさらに高い SNR を必要とするアプリケーションでは、デバイスのデジタル加算モードを使用できます。このモードでは、デジタル レコードデータが同じ重み係数でチャンネル全体に合計され、有効レコード ノイズの低減に役立ちます。表 6-20 に、チャネル合計モードで使用可能な構成設定を示します。

表 6-20 チャネル合計モードのプログラマブル設定
P0_R107_D[3:2]:CH_SUM[2:0]入力チャネルのチャネル合計モード信号対雑音比およびダイナミック レンジ ブースト
00 (デフォルト)チャネル合計モードは無効該当なし
01出力チャネル 1 = (入力チャネル 1 + 入力チャネル 2) /2信号対雑音比とダイナミック レンジは約 3dB のブースト
出力チャネル 2 = (入力チャネル 1 + 入力チャネル 2) /2
出力チャネル 3 = (入力チャネル 3 + 入力チャネル 4) /2
出力チャネル 4 = (入力チャネル 3 + 入力チャネル 4) /2
出力チャネル 5 = (入力チャネル 5 + 入力チャネル 6) /2
出力チャネル 6 = (入力チャネル 5 + 入力チャネル 6) /2
10出力チャネル 1 = (入力チャネル 1 + 入力チャネル 2 + 入力チャネル 3 + 入力チャネル 4) /4信号対雑音比とダイナミック レンジは約 6dB のブースト
出力チャネル 2 = (入力チャネル 1 + 入力チャネル 2 + 入力チャネル 3 + 入力チャネル 4) /4
出力チャネル 3 = (入力チャネル 1 +入力チャネル 2 + 入力チャネル 3 +入力チャネル 4) /4
出力チャネル 4 = (入力チャネル 1 + 入力チャネル 2 + 入力チャネル 3 +入力チャネル 4)/4
11予約済み(この設定は使用しないでください)該当なし

デバイスはまた、さまざまな入力チャネルをカスタム プログラム可能なスケールファクタでミキシングして最終的な出力チャネルを生成する完全なプログラマブル ミキサ機能をサポートしています。プログラマブル ミキサー機能は、CH_SUM[2:0] が 2'b00 に設定されている場合にのみ使用できます。ミキサ機能は、入力チャネル 1 ~ チャネル 4 のみでサポートされています。出力チャネル 1 を生成するためのミキサ 1 の動作を説明するブロック図を、図 6-18に示します。ミキサ操作のためのプログラマブル係数は、セクション 7.2.3セクションに記載されています。

TAA3040 プログラマブル デジタル ミキサのブロック図図 6-18 プログラマブル デジタル ミキサのブロック図

ミキサー 2、ミキサー 3、ミキサー 4 で同様のミキサー動作が行われ、それぞれ出力チャンネル 2、チャンネル 3、チャンネル 4 が生成されます。