JAJSVL4A October 2024 – May 2026 TAA3040
PRODUCTION DATA
このレジスタは GPO 構成レジスタ 1 です。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| GPO2_CFG[3:0] | 予約済み | GPO2_DRV[2:0] | |||||
| R/W-0h | R-0h | R/W-0h | |||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-4 | GPO2_CFG[3:0] | R/W | 0h | IN2M_GPO2 (GPO2) 構成。 0d = GPO2 ディスエーブル 1d = GPO2 は汎用出力として構成 (GPO) 2d = GPO2 はデバイス割り込み出力として構成 (IRQ) 3d = GPO2 はセカンダリ ASI 出力として構成 (SDOUT2) 4d = GPO2 は PDM クロック出力として構成 (PDMCLK) 5d ~ 15d = 予約済み |
| 3 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 2-0 | GPO2_DRV[2:0] | R/W | 0h | IN2M_GPO2 (GPO2) 出力ドライブ構成 (GPO2 が SDOUT2 として構成されている場合は使用されません)。 0D = ハイ インピーダンス出力 1d = アクティブ Low とアクティブ High を駆動 2d =アクティブ Low と弱い High を駆動 3d =アクティブ Low、ハイ インピーダンス 4D = 弱い Low、アクティブ High を駆動 5d = ハイ インピーダンスとアクティブ High を駆動 6d ~ 7d = 予約済み |