JAJSVL4A October 2024 – May 2026 TAA3040
PRODUCTION DATA
このレジスタはデジタル信号プロセッサ(DSP)構成レジスタ 0 です。
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 予約済み | DECI_FILT[1:0] | CH_SUM[1:0] | HPF_SEL[1:0] | ||||
| R-0h | R/W-0h | R/W-0h | R/W-1h | ||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 7-6 | 予約済み | R | 0h | 予約済み |
| 5-4 | DECI_FILT[1:0] | R/W | 0h | デシメーション フィルタ応答。 0d = 線形位相 1d = 低レイテンシ 2d = 超低レイテンシ 3d = 予約済み |
| 3-2 | CH_SUM[1:0] | R/W | 0h | より高い信号対雑音比のチャネル合計モード 0d = チャネル合計モードが無効 1d = 2 チャネル合計モードが有効で (CH1 + CH2)/2 および (CH3 + CH4)/2 出力を生成 2d = 4 チャネル合計モードが有効で (CH1 + CH2 + CH3 + CH4)/4 出力を生成 3d =予約済み |
| 1-0 | HPF_SEL[1:0] | R/W | 1h | ハイパス フィルタ (HPF) 選択。 0d = P4_R72 ~ P4_R83 のデフォルト係数値がオールパス フィルタとして設定された、カスタム HPF 用のプログラマブルな一次 IIR フィルタ 1d = HPF はカットオフ周波数 0.00025 x fS (12Hz (fS が 48kHz の場合)) を選択 2d = HPFは、カットオフ周波数 0.002 x fS (96Hz (fS が 48kHz の場合)) を選択 3d = HPF はカットオフ周波数 0.008 x fS (384Hz (fS が 48kHz の場合)) を選択 |