JAJSVL4A October 2024 – May 2026 TAA3040
PRODUCTION DATA
図 6-49 に、振幅応答を示します。図 6-50 に、サンプリング レートが 48kHz または 44.1kHz でのデシメーション フィルタのパスバンド リップルと位相偏差を示します。表 6-40 に、サンプリング レートが 48kHz または 44.1kHz のデシメーション フィルタの仕様を示します。
図 6-55 超低レイテンシのデシメーション フィルタの振幅応答
図 6-56 超低レイテンシ デシメーション フィルタのパスバンド リップルと位相偏差| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| パス バンド リップル | 周波数範囲は 0 ~ 0.452 × fS | -0.015 | 0.015 | dB | |
| ストップ バンド減衰 | 周波数範囲は 0.6 × fS 以降です | 86.4 | dB | ||
| グループ遅延またはレイテンシ | 周波数範囲は 0 ~ 0.325 × fS | 4.1 | 1/fS | ||
| 群遅延の偏差 | 周波数範囲は 0 ~ 0.325 × fS | -0.525 | 0.525 | 1/fS | |
| 位相偏差 | 周波数範囲は 0 ~ 0.325 × fS | -10.3 | 14.5 | 度 |