JAJSVL4A October 2024 – May 2026 TAA3040
PRODUCTION DATA
TAA3040 は、最大 768 kHz の出力サンプル レートをサポートするマルチチャネルの高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、同時録音アプリケーション用に最大 4 つのアナログ マイクまたは最大 8 つのデジタル パルス密度変調 (PDM) マイクをサポートしています。
制御レジスタを設定するための TAA3040 との通信は、は、I2C または SPI を使用してサポートされています。このデバイスは、柔軟性の高いオーディオ シリアル インターフェイス(TDM、I2S、LJ)をサポートしており、システム内でデバイス間でオーディオ データをシームレスに送信できます。