JAJSVL4A October 2024 – May 2026 TAA3040
PRODUCTION DATA
図 6-31 および 図 6-32 に、このデシメーション フィルタのサンプリング レートが 384kHz または 352.8kHz での振幅応答と通過帯域リップルを示します。表 6-29 に、サンプリング レートが 384kHz または 352.8kHz のデシメーション フィルタの仕様を示します。
図 6-33 線形位相デシメーション フィルタの振幅応答
図 6-34 線形位相デシメーション フィルタのパスバンド リップル| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| パス バンド リップル | 周波数範囲は 0 ~ 0.212 × fS | -0.05 | 0.05 | dB | |
| ストップ バンド減衰 | 周波数範囲は 0.58 × fS ~ 4 × fSです | 70.0 | dB | ||
| 周波数範囲は 4 × fS 以降です | 108.8 | ||||
| グループ遅延またはレイテンシ | 周波数範囲は 0 ~ 0.212 × fS | 7.2 | 1/fS |