JAJSVL4A October 2024 – May 2026 TAA3040
PRODUCTION DATA
図 6-49 に、振幅応答を示します。図 6-50 に、サンプリング レートが 32kHz または 29.4kHz でのデシメーション フィルタのパスバンド リップルと位相偏差を示します。表 6-39 に、サンプリング レートが 32kHz または 29.4kHz のデシメーション フィルタの仕様を示します。
図 6-53 超低レイテンシのデシメーション フィルタの振幅応答
図 6-54 超低レイテンシ デシメーション フィルタのパスバンド リップルと位相偏差| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| パス バンド リップル | 周波数範囲は 0 ~ 0.457 × fS | -0.04 | 0.04 | dB | |
| ストップ バンド減衰 | 周波数範囲は 0.6 × fS 以降です | 88.3 | dB | ||
| グループ遅延またはレイテンシ | 周波数範囲は 0 ~ 0.325 × fS | 5.2 | 1/fS | ||
| 群遅延の偏差 | 周波数範囲は 0 ~ 0.325 × fS | -0.492 | 0.492 | 1/fS | |
| 位相偏差 | 周波数範囲は 0 ~ 0.325 × fS | -9.5 | 13.5 | 度 |