JAJSVM1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB5461-Q1 では、4 種類の直線性 VOD 設定があります。4 つの設定はすべて、レジスタ制御により I2C モードで利用できます。GPIO モードでは、直線性 VOD は LINR_L3 に固定されます。
TX1 および TX2 は、DP モードと USB モードで共有されます。TX_SWING_DFP の設定が、USB 専用(CTLSEL = 2'b01)と 4 レーン DP(CTLSEL = 2'b10)で異なる場合、外部 PD コントローラは DP 用と USB 用の適切な値を TX_SWING_DFP レジスタに書き込む必要があります。TI は、USB モードまたは DP モードに入る前に、これらのレジスタを変更することを推奨しています。CTLSEL = 2'b11(DP+USB)の場合、TX_SWING_DFP に書き込まれた設定は、USB と DP の両方に適用されることに注意してください。そのため、CTLSEL = 2'b11 の場合、PD コントローラは両方に共通する最大の設定値を書き込むことができます。たとえば、4 レーン DP(CTLSEL = 2'b10)の設定が LINR_L2 で、USB 専用(CTLSEL = 2'b01)の設定が LINR_L1 の場合、CTLSEL = 2'b10 のときに PD コントローラは TX_SWING_DFP を LINR_L2 に設定できます。