JAJSVM1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
I2C_EN が “0” の場合、または I2C_EN が “F” かつ (EQ0 が “0” かつ EQ1 が “0” ではない) 場合、TUSB5461-Q1 は GPIO 構成になります。TUSB5461-Q1 は、次の構成をサポートしています:USB 3.2 のみ、2 レーンの DisplayPort + USB 3.2、または 4 レーンの DisplayPort(USB 3.2 なし)。CTL1 ピンは、DisplayPort を有効にするかどうかを制御します。CTL1 と CTL0 の組み合わせによって、USB 3.2 のみ、2 レーンの DisplayPort、または 4 レーンの DisplayPort が選択されます(詳細は 表 6-2 を参照)。表 6-3 に基づいて、AUXp および AUXn と SBU1 または SBU2 とのマッピングが制御されます。
電源投入後(VCCを 0V から 3.3V に)、TUSB5461-Q1 はデフォルトで USB3.2 モードになります。USB PD コントローラは、Type-C ポートにデバイスが接続されていないことを検出した場合、または接続されたデバイスによって USB3.2 動作が不要と判断された場合に、CTL0 ピンを Low から High、再び Low に遷移させることで、TUSB5461-Q1 を USB3.2 モードから解除する必要があります。
| CTL1 ピン | CTL0 ピン | FLIP ピン | TUSB5461-Q1 構成 | VESA DisplayPort ALT モード DFP_D 設定 |
|---|---|---|---|---|
| L | L | L | パワーダウン | — |
| L | L | H | パワーダウン | — |
| L | H | L | 1 ポート USB 3.2 ― フリップ機能なし | — |
| L | H | H | 1 ポート USB 3.2 ― フリップ機能あり | — |
| H | L | L | 4 レーン DP – フリップ機能なし | C と E |
| H | L | H | 4 レーン DP – フリップ機能あり | C と E |
| H | H | L | 1 ポート USB 3.2 + 2 レーン DisplayPort ― フリップ機能なし | D |
| H | H | H | 1 ポート USB 3.2 + 2 レーン DisplayPort ― フリップ機能あり | D |
| CTL1 ピン | FLIP ピン | マッピング |
|---|---|---|
| H | L | AUXp → SBU1 AUXn → SBU2 |
| H | H | AUXp → SBU2 AUXn → SBU1 |
| L > 2ms | X | オープン |
表 6-4 は、TUSB5461-Q1 デバイスの MUX ルーティングを示しています。この表は、I2C と GPIO の両方の構成モードに有効です。
| CTL1 ピン | CTL0 ピン | FLIP ピン | 送信元 | 送信先 |
|---|---|---|---|---|
| 入力ピン | 出力ピン | |||
| L | L | L | 該当なし | 該当なし |
| L | L | H | 該当なし | 該当なし |
| L | H | L | RX1P | SSRXP |
| RX1N | SSRXN | |||
| SSTXP | TX1P | |||
| SSTXN | TX1N | |||
| L | H | H | RX2P | SSRXP |
| RX2N | SSRXN | |||
| SSTXP | TX2P | |||
| SSTXN | TX2P | |||
| H | L | L | DP0P | RX2P |
| DP0N | RX2N | |||
| DP1P | TX2P | |||
| DP1N | TX2N | |||
| DP2P | TX1P | |||
| DP2N | TX1N | |||
| DP3P | RX1P | |||
| DP3N | RX1N | |||
| H | L | H | DP0P | RX1P |
| DP0N | RX1N | |||
| DP1P | TX1P | |||
| DP1N | TX1N | |||
| DP2P | TX2P | |||
| DP2N | TX2N | |||
| DP3P | RX2P | |||
| DP3N | RX2N | |||
| H | H | L | RX1P | SSRXP |
| RX1N | SSRXN | |||
| SSTXP | TX1P | |||
| SSTXN | TX1N | |||
| DP0P | RX2P | |||
| DP0N | RX2N | |||
| DP1P | TX2P | |||
| DP1N | TX2N | |||
| H | H | H | RX2P | SSRXP |
| RX2N | SSRXN | |||
| SSTXP | TX2P | |||
| SSTXN | TX2N | |||
| DP0P | RX1P | |||
| DP0N | RX1N | |||
| DP1P | TX1P | |||
| DP1N | TX1N |