JAJSVM1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB5461-Q1 は、3.3V 電源で動作するように設計されています。絶対最大定格 表に記載されたすべての制限値を必ず満たすようにしてください。高い電圧のシステム電源を使用する場合、電圧レギュレータを使用して 3.3V に降圧することができます。ノイズを低減し、電源の整合性を向上させるためにデカップリング コンデンサを使用します。各電源ピンに 0.1µF コンデンサを使用します。