JAJSVM1A November   2024  – February 2025 TUSB5461-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源特性
    6. 5.6  制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7  USB および DP の電気的特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  スイッチング特性
    10. 5.10 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 USB 3.2
      2. 6.3.2 ディスプレイ ポート
      3. 6.3.3 4 レベル入力
      4. 6.3.4 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 6.4.2 I2C プログラミングによるデバイス構成
      3. 6.4.3 DisplayPort モード
      4. 6.4.4 直線性 EQ の構成
      5. 6.4.5 直線性 VOD
      6. 6.4.6 VOD モード
        1. 6.4.6.1 直線性 VOD
        2. 6.4.6.2 制限付き VOD
      7. 6.4.7 送信イコライゼーション
      8. 6.4.8 USB3.2 モード
      9. 6.4.9 下流側ポートの適応型イコライゼーション
        1. 6.4.9.1 I2 C モードでの高速な適応型イコライゼーション
        2. 6.4.9.2 完全適応型イコライゼーション
        3. 6.4.9.3 GPIO モードでの完全適応型イコライゼーション(I2C_EN ="F")
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 モード間の遷移
      2. 6.5.2 疑似コードの例
        1. 6.5.2.1 リニア リドライバ モード付き高速 AEQ
        2. 6.5.2.2 高速 AEQ (制限付きリドライバ モード)
        3. 6.5.2.3 直線性リドライバ モード付きフル AEQ
        4. 6.5.2.4 リドライバ モード付きフル AEQ
      3. 6.5.3 TUSB5461-Q1 I2C アドレスのオプション
      4. 6.5.4 TUSB5461-Q1 I2C ターゲット アドレス
  9. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 TUSB5461-Q1 レジスタ
  10. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 USB および DP 上流側ポート (USB ホスト / DP GPU から USB-C レセプタクルへの) 構成
        2. 8.2.2.2 USB 下流側ポート (USB-C レセプタクルから USB ホストへ) の構成
          1. 8.2.2.2.1 固定イコライゼーション
          2. 8.2.2.2.2 高速な適応型イコライゼーション
          3. 8.2.2.2.3 完全適応型イコライゼーション
        3. 8.2.2.3 ESD 保護
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 USB 3.1 のみ
      2. 8.3.2 USB 3.1 および 2 レーンの DisplayPort モード
      3. 8.3.3 DisplayPort のみ
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  11. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

直線性 VOD

直線性 VOD は、TUSB5461-Q1 の直線性範囲を定義します。TUSB5461-Q1 が直線性 VOD モードの場合、出力 VOD は入力 VID の線形関数になります。たとえば、TUSB5461-Q1 入力(VID)の信号が 600mVpp の場合、TUSB5461-Q1 出力の VOD は約 600mVpp です。直線性 VOD モードは、下流パス(DisplayPort および USB)で使用できる唯一のモードです。上流パス(USB のみ)は、直線性 VOD と制限付き VOD の両方をサポートします。直線性 VOD モードは、TUSB5461-Q1 のデフォルト動作です。TUSB5461-Q1 では、4 種類の直線性 VOD 設定があります。4 つの設定はすべて、レジスタ制御により I2C モードで利用できます。