JAJSVM1A November   2024  – February 2025 TUSB5461-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源特性
    6. 5.6  制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7  USB および DP の電気的特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  スイッチング特性
    10. 5.10 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 USB 3.2
      2. 6.3.2 ディスプレイ ポート
      3. 6.3.3 4 レベル入力
      4. 6.3.4 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 6.4.2 I2C プログラミングによるデバイス構成
      3. 6.4.3 DisplayPort モード
      4. 6.4.4 直線性 EQ の構成
      5. 6.4.5 直線性 VOD
      6. 6.4.6 VOD モード
        1. 6.4.6.1 直線性 VOD
        2. 6.4.6.2 制限付き VOD
      7. 6.4.7 送信イコライゼーション
      8. 6.4.8 USB3.2 モード
      9. 6.4.9 下流側ポートの適応型イコライゼーション
        1. 6.4.9.1 I2 C モードでの高速な適応型イコライゼーション
        2. 6.4.9.2 完全適応型イコライゼーション
        3. 6.4.9.3 GPIO モードでの完全適応型イコライゼーション(I2C_EN ="F")
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 モード間の遷移
      2. 6.5.2 疑似コードの例
        1. 6.5.2.1 リニア リドライバ モード付き高速 AEQ
        2. 6.5.2.2 高速 AEQ (制限付きリドライバ モード)
        3. 6.5.2.3 直線性リドライバ モード付きフル AEQ
        4. 6.5.2.4 リドライバ モード付きフル AEQ
      3. 6.5.3 TUSB5461-Q1 I2C アドレスのオプション
      4. 6.5.4 TUSB5461-Q1 I2C ターゲット アドレス
  9. レジスタ マップ
    1. 7.1 TUSB5461-Q1 レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 USB および DP 上流側ポート (USB ホスト / DP GPU から USB-C レセプタクルへの) 構成
        2. 8.2.2.2 USB 下流側ポート (USB-C レセプタクルから USB ホストへ) の構成
          1. 8.2.2.2.1 固定イコライゼーション
          2. 8.2.2.2.2 高速な適応型イコライゼーション
          3. 8.2.2.2.3 完全適応型イコライゼーション
        3. 8.2.2.3 ESD 保護
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 USB 3.1 のみ
      2. 8.3.2 USB 3.1 および 2 レーンの DisplayPort モード
      3. 8.3.3 DisplayPort のみ
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  11. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

USB3.2 モード

TUSB5461-Q1 は、レシーバ終端、電気的アイドル、LFPS、SuperSpeed 信号レートなどの物理層の状態を監視し、USB3.2 インターフェイスの状態を判定します。USB 3.2 インターフェイスの状態に応じて、USB 3.2 が有効な場合(CTL0 = H または CTLSEL0 = 1b1)、TUSB5461-Q1 は 4 つの主要な動作モードのいずれかになります:接続解除、U2/U3、U1、U0です。

接続解除モードは、TUSB5461-Q1 が上流側ポート(UFP)および下流側ポート(DFP)の両方で、相手側終端を検出していない状態です。接続解除モードは、4 つの各モードのうち最小消費電力モードです。TUSB5461-Q1 は、UFP および DFP の両方で相手側レシーバ終端が検出されるまで、このモードのままになります。TUSB5461-Q1 は、相手側終端が検出されると直ちにこのモードを終了し、U0 に移行します。

U0 モードでは、TUSB5461-Q1 は UFP および DFP で受信したすべてのトラフィックをリドライブします。U0 は、すべての USB3.2 モードの中で最も高い電力モードです。TUSB5461-Q1 は、UFP および DFP の両方で電気的アイドルが発生するまで、U0 モードのままになります。電気的アイドルを検出すると、TUSB5461-Q1 はすぐに U1 に移行します。

U1 モードは、U0 モードと U2/U3 モードの中間モードです。U1 モードでは、TUSB5461-Q1 の UFP および DFP のレシーバ終端が有効なままになります。UFP および DFP トランスミッタの DC 同相電圧が維持されます。U1 の消費電力は、U0 の消費電力と類似しています。

接続解除モードに隣接して、U2/U3モードは次に消費電力が低い状態になります。このモードでは、TUSB5461-Q1 は定期的に遠端レシーバ検出を実行します。UFP または DFP のいずれかで相手側レシーバ終端が検出されない場合、TUSB5461-Q1 は U2/U3 モードを離れ、接続解除モードに移行します。このデバイスは、有効な LFPS も監視します。有効な LFPS が検出されると、TUSB5461-Q1 は直ちに U0 モードに遷移します。U2/U3 モードでは、TUSB5461-Q1 のレシーバ終端はイネーブルのままですが、TX DC 同相電圧は維持されません。