JAJSVM1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB5461-Q1 は、USB Type-C® 経由で VESA® DisplayPort™ Alt Mode を再送信するスイッチで、最大 5Gbps の USB 3.2 データ転送速度と、下流向きポート(ホスト)用の最大 8.1Gbps の DisplayPort™ 2.1 をサポートしています。このデバイスは、USB Type-C® 規格の VESA® DisplayPort™ Alt モードから、構成 C、D、E に使用されます。このリニア リドライバはプロトコルに依存せず、HDMI® Alt モードなど他の USB Type-C® Alt モード インターフェイスもサポートできます。
また、TUSB5461-Q1 は適応型レシーバ イコライゼーション (AEQ) 機能も内蔵しており、USB デバイスと TUSB5461-Q1 との間で最適な ISI 補償設定を自動的に見つけることができます。AEQ は、USB ホストと USB デバイス間の相互運用性を向上させるために、最適な設定を見つけ出します。TUSB5461-Q1 は単一の 3.3V 電源で動作し、車載グレード 2 の温度範囲に対応しています。