JAJSVM1A November 2024 – February 2025 TUSB5461-Q1
PRODUCTION DATA
TUSB5461-Q1 は、限定リドライバ モードで、SSRX トランスミッタのプレシュートおよびデエンファシス制御を提供します。TUSB5461-Q1 には、4 つのプリシュート レベルと 4 つのディエンファシス レベルがあります。これらのレベルは、I2C レジスタを変更することで変更できます。プリシュートは、SSRX_LIMIT_ENABLE ビット= 1 かつTX_PRESHOOT_EN ビット = 1 のとき有効化されます。SSRX_LIMIT_ENABLE ビット= 1、TX_DEEPHASIS_EN = 1 のとき、ディエンファシスが有効になります。