JAJSVM1A November   2024  – February 2025 TUSB5461-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電源特性
    6. 5.6  制御 I/O DC の電気的特性
    7. 5.7  USB および DP の電気的特性
    8. 5.8  タイミング要件
    9. 5.9  スイッチング特性
    10. 5.10 代表的特性
  7.   パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 USB 3.2
      2. 6.3.2 ディスプレイ ポート
      3. 6.3.3 4 レベル入力
      4. 6.3.4 レシーバのリニア イコライゼーション
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 GPIO モードでのデバイス構成
      2. 6.4.2 I2C プログラミングによるデバイス構成
      3. 6.4.3 DisplayPort モード
      4. 6.4.4 直線性 EQ の構成
      5. 6.4.5 直線性 VOD
      6. 6.4.6 VOD モード
        1. 6.4.6.1 直線性 VOD
        2. 6.4.6.2 制限付き VOD
      7. 6.4.7 送信イコライゼーション
      8. 6.4.8 USB3.2 モード
      9. 6.4.9 下流側ポートの適応型イコライゼーション
        1. 6.4.9.1 I2 C モードでの高速な適応型イコライゼーション
        2. 6.4.9.2 完全適応型イコライゼーション
        3. 6.4.9.3 GPIO モードでの完全適応型イコライゼーション(I2C_EN ="F")
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 モード間の遷移
      2. 6.5.2 疑似コードの例
        1. 6.5.2.1 リニア リドライバ モード付き高速 AEQ
        2. 6.5.2.2 高速 AEQ (制限付きリドライバ モード)
        3. 6.5.2.3 直線性リドライバ モード付きフル AEQ
        4. 6.5.2.4 リドライバ モード付きフル AEQ
      3. 6.5.3 TUSB5461-Q1 I2C アドレスのオプション
      4. 6.5.4 TUSB5461-Q1 I2C ターゲット アドレス
  9. レジスタ マップ
    1. 7.1 TUSB5461-Q1 レジスタ
  10. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1 USB および DP 上流側ポート (USB ホスト / DP GPU から USB-C レセプタクルへの) 構成
        2. 8.2.2.2 USB 下流側ポート (USB-C レセプタクルから USB ホストへ) の構成
          1. 8.2.2.2.1 固定イコライゼーション
          2. 8.2.2.2.2 高速な適応型イコライゼーション
          3. 8.2.2.2.3 完全適応型イコライゼーション
        3. 8.2.2.3 ESD 保護
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 システム例
      1. 8.3.1 USB 3.1 のみ
      2. 8.3.2 USB 3.1 および 2 レーンの DisplayPort モード
      3. 8.3.3 DisplayPort のみ
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  11. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

レシーバのリニア イコライゼーション

レシーバのイコライゼーションは、TUSB5461-Q1 の入力前にシステムでのチャネル挿入損失とシンボル間干渉を補償することを目的としています。レシーバは、高周波成分を基準として信号の低周波数成分を減衰させることで、これらの損失を克服します。TUSB5461-Q1 レシーバの入力前のチャネル挿入損失に対応するように、適切なゲイン設定を選択します。2 本の 4 レベル入力ピンにより、最大 16 件のイコライゼーション設定が可能です。USB3.2 上流パス、USB3.2 下流パス、および DisplayPort には、それぞれ 2 つの 4 レベル入力があります。TUSB5461-Q1 は、I2C レジスタを介して設定を調整できる柔軟性も備えています。

TUSB5461-Q1 は、USB-C 下流側ポートのレシーバ(RX1 および RX2)向けに、3 種類のイコライザ機能を実装しています:固定 EQ、高速アダプティブ EQ(Fast AEQ)、およびフル アダプティブ EQ(Full AEQ)。デフォルトの操作は固定 EQ です。固定 EQ 動作では、USB-C レセプタクルに接続されるすべてのデバイス(ケーブルの有無を問わず)に対して、単一の設定が使用されます。高速 AEQ 機能は、短いチャネルと長いチャネルを区別できます。短いチャネルは、ケーブルなしで USB-C レセプタクルに直接接続する USB 3.2 デバイスの低損失の使用事例を表しています。長いチャネルは、USB ケーブル経由でレセプタクルに接続する USB 3.2 デバイスの損失の大きい使用事例です。高速 AEQ モードでは、TUSB5461-Q1 がチャネルの長さ(ショートまたはロング)に基づいて、あらかじめ決められた 2 つの設定のいずれかを選択します。TUSB5461-Q1 がフル AEQ に設定されている場合、 TUSB5461-Q1 は USB デバイスが USB-C レセプタクルに接続されるたびに、最適なイコライゼーション設定を自動的に判定します。フル AEQ モードでは、TUSB5461-Q1 はチャネルが短い、長い、またはその中間であっても、常に最適な設定を判定します。フル AEQ 機能はデフォルトで無効になっていますが、レジスタを介して有効にできます。