JAJSVM6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
TLC6989 は、送信 FIFO と受信 FIFO の両方を搭載しています。FIFO の名前は、連続クロック シリアル インターフェイス (CCSI) の視点から見た場合のものです。つまり、送信 FIFO (TXFIFO) とは、SPI ペリフェラルによって受信され、CCSI コントローラによって送信されるデータです。受信 FIFO (RXFIFO) は、CCSI ペリフェラルによって受信されたデータであり、SPI ペリフェラル経由でコントローラによって読み取り可能です。
どちらの FIFO も、16 ビット幅の先入れ先出しメモリ バッファです。FIFO は、データが SPI クロック ドメインと CCSI クロック ドメインの間でクロスする間のタイミング要件を満たすために、データ ワードの格納に使用されます。TXFIFO は、SPI クロック ドメインから CCSI クロック ドメインへのクロスオーバー中にデータを保持します。RXFIFO は、CCSI クロック ドメインから SPI クロック ドメインへのクロスオーバー中に、データを保持します。
SPI クロック ドメインが CCSI クロック ドメインよりも高い周波数で動作する場合、TXFIFO は、CCSI コントローラによってまだ送信されていない、SPI ペリフェラルによってすでに受信されたデータを格納します。カウンタ (TXFFST) は、TXFIFO に現在格納されているワード数を追跡します。SPI ペリフェラルが CCSI コントローラよりも高いクロック周波数で動作する例を、図 7-5 に示します。この図では、すべてのデータ ワードは 16 ビットです。つまり、ブロックの幅が大きいほどクロック周波数は低くなることを意味しています。
SPI ペリフェラルが CCSI コントローラよりも低いクロック周波数で動作する場合、CCSI コントローラによる送信が開始される前に、TXFIFO は最初に SPI ペリフェラルによって受信された多数のデータ ワードを格納するために使用されます。この方法に従うことで、データ ワードが SPI ペリフェラルによってまだ受信されていないため、CCSI のデータ ストリームは連続クロックを停止させることなく、連続させることができます。図 7-6 に、この状況の例を示します。
RXFIFO の場合、CCSI ペリフェラルはデータを受信して、RXFIFO に格納します。SPI ペリフェラルは RXFIFO からデータを読み取り、SPI コントローラに送信します。また、RXFIFO には、現在格納されているデータ ワードの数を追跡するためのカウンタ (RXFFST) が存在します。
END バイトが受信されると、格納は停止します。END バイト自体は RXFIFO に格納されません。また、START ビットと CHECK ビットは格納されません。