JAJSVM6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力電源 | ||||||
| VCC | デバイス電源電圧 | 5.5 | V | |||
| VUVR | 低電圧再起動 | VCC 立ち上がり | 2.3 | V | ||
| VUVF | 低電圧シャットダウン | VCC 立ち下がり | 2 | V | ||
| VUV,HYS | 低電圧シャットダウン、ヒステリシス | 0.12 | V | |||
| ICC | デバイス電源電流 | VCC = 3.3V、CCSI_DATA_RATE[3:0] = 4b'1110 | 3.1 | mA | ||
| 発振器 | ||||||
| fOSC | 内部発振器周波数 | -3% | 40 | 3% | MHz | |
| tWD,OSC | 内部発振器ウォッチドッグ | 0.66 | 1.45 | 2.48 | μs | |
| デジタル IO | ||||||
| VIH | High レベル入力電圧 (SCLK、SDI、CS、SIN) | 1.05 | V | |||
| VIL | Low レベル入力電圧 (SCLK、SDI、CS、SIN) | 0.45 | V | |||
| VOH | High レベル出力電圧 (SOUT、CLK_O、SDO、DRDY) | IOH = -3mA | VCC - 0.4 | VCC | V | |
| VOL | Low レベル出力電圧 (SOUT、CLK_O、SDO、DRDY) | IOL = 3mA | 0.4 | V | ||
| ILOGIC | ロジック ピン電流 (SCLK、SDI、CS、SIN) | SCLK/SDI/CS/SIN = VCC または GND | -1 | 1 | µA | |
| フォルト | ||||||
| IPD,FAULT | FAULT プルダウン電流能力 | VFAULT = 0.4V | 22 | 59 | mA | |
| ILKG,FAULT | FAULT のリーク電流 | 1 | µA | |||
| VOH,FAULT | High レベル出力電圧 (FAULT) | 外部プルアップ抵抗経由で FAULT ピンに印加される電圧 | VCC | V | ||
| VOL,FAULT | Low レベル出力電圧 (FAULT) | IOL = 3mA、外付けプルアップ抵抗により制限する必要あり | 0.4 | V | ||
| 診断 | ||||||
| tWD,SIN | SIN ウォッチドッグ | 5 | ms | |||