JAJSVM6 November 2024 TLC6989
PRODUCTION DATA
TLC6989 SPI 互換接続機能を使うと、標準 SPI コントローラを使用して、TLC698x デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC698x デバイス ファミリが必要とする連続クロックを生成するための内部発振器が備わっています。EMI 耐性を強化するため、連続クロックにジッタを付加できます。送信データは、CCSI インターフェイスのタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。
TLC6989 には、TLC698x のデイジーチェーンと TLC6989 内部の両方のフォルトの報告機能が内蔵されています。レジスタと VSYNC コマンドの、TLC698xデイジーチェーンへのデータ転送は、TLC6989 によって CRC 保護されます。また、データ ラインは固着障害に対して TLC6989 によって保護されます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
|---|---|---|
| TLC6989 | SOT-23-THN (14) | 4.20 mm × 2.00mm |
| WSON (12) | 3.00mm × 3.00mm |