JAJSVQ6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
RDS(ON):12V、25℃時の代表値 700mΩ
電流:すべてのチャネルがオンの場合、85℃時に出力ごとに 470mA
マッピング機能を備えた 2 個の並列入力
リンプ ホーム モードでのフェイルセーフ起動
nSLEEP および IN ピンの使用
低消費電流のスリープ モード
nSLEEP ピンを使用して TJ ≤ 85°C に対して 2.7μA 未満
制御および診断用の 16 ビット SPI インターフェイス
デイジー チェーン機能
8 ビット SPI デバイスと互換
各種保護機能をサポート -
バッテリ逆接続保護内蔵
グランドおよびバッテリ短絡保護
低電圧条件での安定した動作
過電流ラッチオフ
過熱警告
サーマル シャットダウン ラッチオフ
過電圧保護
バッテリ喪失およびグランド喪失時の保護
静電気放電 (ESD) 保護
各種診断機能をサポート -
SPI レジスタを介した診断情報
オン状態での過負荷検出
オフ状態でのオープン負荷検出
入力および出力ステータス モニタ