JAJSVQ6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
いずれかの電源電圧 (VM またはV DD) がデバイスに印加され、INx または nSLEEP ピンが論理 High に設定されているとき、パワーアップ条件が満たされます。VM がスレッショルド V M_OP を上回るか、または V DD が UVLO スレッショルドを上回ると、内部パワーオン信号が設定されます。