JAJSVQ6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | デフォルト |
0 | UVRVM | 0 | モード | TER | 0 | OLOFF | 0 | 0 | 0 | 0 | ERR3 | ERR2 | ERR1 | ERR0 | 5800h | |
フィールド | ビット | タイプ | 概要 |
UVRVM | 14 | R | VM 低電圧監視
|
モード | 12-11 | R | 動作監視モード
|
TER | 10 | R | 送信エラー 0b:以前の送信は成功しました (16 + n * 8 クロックを受信し、n = 0、1、2 ...) 1b (デフォルト):前回の送信に失敗しました。リセット後の最初のフレームは、TER が 1b に設定され、INST レジスタが作動します。2 つ目のフレームは標準診断で、TER は 0b に設定されています (前の送信で障害がなかった場合)。 |
OLOFF | 8 | R | オフ診断で負荷を開放します 0b (デフォルト):すべてのチャネルがオフ状態 (IOLx ビットが 1b に設定されている) では、VDS > V DS_OLです 1b:1 つ以上のチャネルがオフ状態 (IOLx ビットが 1b に設定されているで)、VDS < V DS_OLが規定されています。オン状態のチャネルは考慮されません。 |
ERRx | 3-0 | R | 過負荷/過熱チャネル x の診断 0b (デフォルト):障害は検出されませんでした 1b:過熱または過負荷です |