JAJSVQ6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
V M_UVLO と V M_OP の間には、低電圧機構がトリガされます。デバイスが動作しており、電源電圧が低電圧スレッショルド V M_UVLO を下回ると、ロジックはビット UVRVM を 1b に設定します。電源電圧 VM が最小電圧動作スレッショルド V M_OP を上回るとすぐに、最初の標準診断読み出しの後で、ビット UVRVM は 0b に設定されます。VM の低電圧状態は、セクション 6.3.2で説明されているように、チャネルのステータスに影響します。低電圧動作を、図 6-9に示します。