JAJSVQ6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
誘導性負荷の消磁中、磁気エネルギーは DRV81004-Q1 で消費されます。式 1に、ローサイドスイッチのエネルギーを計算する方法を示します。
熱に変換される最大エネルギーは、部品の熱設計によって制限されます。セクション 5.1に示す EAR 値は、出力に接続されているインダクタンスが同時に消磁されたとき、すべてのチャネルが同じエネルギーを消費できると仮定しています。