JAJSVQ6B November 2024 – January 2025 DRV81004-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
VM | アナログ電源電圧 | -0.3 | 42 | V |
VDD | デジタル電源電圧 | -0.3 | 5.75 | V |
VM_LD | ロードダンプ保護の電源電圧 | 42 | V | |
VM_SC | 短絡保護の電源電圧 | 0 | 28 | V |
-VM_REV | 逆極性電圧、TJ(0) = 25 °C、t≤2 最小値、RL = 70Ω をすべてのチャネルで実現 | - | 18 | V |
IVM | VM ピンを流れる電流、t≤2 最小値 | -10 | 10 | mA |
|IL| | 負荷電流、シングルチャネル | - | IL_OCP0 | A |
VDS | パワー FET の電圧 | -0.3 | 42 | V |
| EAS | 最大エネルギー消費の単一パルス、TJ(0) = 25 °C、IL(0) = 2*IL_EAR | - | 50 | mJ |
| EAS | 最大エネルギー消費の単一パルス、TJ(0) = 150 °C、IL(0) = 400mA | - | 25 | mJ |
| EAR | 反復パルスの最大エネルギー散逸 -IL_EAR, 2*106 cycles、TJ(0) = 85 °C、IL(0) = IL_EAR | - | 10 | mJ |
VI | IN0、IN1、nSCS、SCLK、SDI の各ピンの電圧 | -0.3 | 5.75 | V |
VnSLEEP | nSLEEP ピンの電圧 | -0.3 | 42 | V |
| VSDO | SDO ピンの電圧 | -0.3 | VDD + 0.3 | V |
TA | 周囲温度 | -40 | 125 | ℃ |
TJ | 接合部温度 | -40 | 150 | ℃ |
| Tstg | 保存温度 | -55 | 150 | ℃ |
短絡保護機能は、28V を超える短絡インダクタンス< 1μHをサポートしていません
ロードダンプは、tON = 400ms、tON/tOFF = 10%、100 パルスに制限されています。
逆極性の場合、すべてのチャネルで TJ (0) = 25 °C、t≤2 最小値、RL = 70 Ω です。デバイスは JEDEC JESD51-2、-5、-7 に従って自然対流の FR4 2s2p 基板に実装されています。製品 (Chip + パッケージ) は、2 つの内銅層 (2 * 70 μ m Cu、2 * 35 μ m Cu) を持つ 76.2 * 114.3 * 1.5mm 基板上でシミュレーションされました。該当する場合、露出パッドの下のサーマルビアアレイが最初の内側の銅層に接触しています。
最大エネルギー消費を得るために、パルス形状は誘導性スイッチオフを表します。IL(t) = IL(0) x (1 - t / tpulse); 0 < t < tpulse。
「絶対最大定格」の範囲外の動作は、デバイスの永続的な損傷の原因となる可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを意味するものではありません。「絶対最大定格」の範囲内であっても「推奨動作条件」の範囲外で使用すると、デバイスが完全に機能しない可能性があり、デバイスの信頼性、機能、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を縮める可能性があります。
故障状態は、「通常の動作範囲外」と見なされます。