JAJSVT4A September   2024  – September 2025 TPS37100-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 スイッチング特性
    7. 6.7 タイミング要件
    8. 6.8 タイミング図
    9. 6.9 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 入力電圧 (VDD)
        1. 7.3.1.1 低電圧誤動作防止 (VPOR < VDD < UVLO)
        2. 7.3.1.2 パワーオン リセット (VDD < VPOR)
      2. 7.3.2 SENSE
        1. 7.3.2.1 可変電圧スレッショルド
        2. 7.3.2.2 SENSE ヒステリシス
        3. 7.3.2.3 逆極性保護
      3. 7.3.3 出力ロジック構成
        1. 7.3.3.1 オープン ドレイン
        2. 7.3.3.2 アクティブ Low (OUT A および OUT B)
      4. 7.3.4 ユーザーがプログラム可能なリリース時間遅延
        1. 7.3.4.1 デアサート時間遅延の構成
      5. 7.3.5 ユーザーがプログラム可能なセンス遅延
        1. 7.3.5.1 センス時間遅延の構成
      6. 7.3.6 アナログ出力
      7. 7.3.7 内蔵セルフ テスト
        1. 7.3.7.1 ラッチ
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1:オフ バッテリの監視
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 電力散逸とデバイス動作
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
      3. 8.4.3 沿面距離
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

アナログ出力

TPS3710x-Q1 ファミリには、電源電圧測定用のバッファが 1 つ内蔵されています。内蔵バッファは、SENSE ピンの入力電圧を反映した電圧を AOUT ピンに出力します。ADC と組み合わせた AOUT ピンを使用すると、SENSE ピンの電圧を直接測定できます。AOUT によって、高電圧レールを低電圧の ADC で測定するために必要な外付けの抵抗、コンデンサ、FET などの回路を簡略化できます。

AOUT 電圧は、アナログ出力のスケール係数に依存します。アナログ出力のスケール係数については、表 4-1 を参照してください。

式 11. AOUT = SENSE / Analog Out Scale

図 7-6の出力計算は式 12で行われます。

式 12. AOUT = SENSE / Analog Out Scale = 1.6V / 0.75 = 2.133V

AOUT ピンの安定性を保つために、0.1µF のコンデンサが必要です。安定性を確保するため、コンデンサはピンのすぐ近くに配置します。TI は、AOUT 機能を使用しない場合でも、安定性を保つために安定用コンデンサを取り付けることを推奨しています。

AOUT は、一部のバリアントでは AEN ピンを使用して有効または無効にすることもできます。AEN > 1.3V の場合、AOUT はイネーブルになります。AEN < 0.5V の場合、AOUT はディセーブルになります。AEN には 100kΩ プルダウン抵抗があり、デフォルトの動作をディセーブルとして設定します。AEN ピンのないバリアントでは、AOUT は常にイネーブルです。

TPS37100-Q1 TPS37102-Q1 SENSE ピンに続く AOUT。図 7-6 SENSE ピンに続く AOUT。