JAJSVU1B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| AGND | 16、33 | I | アナログ グランド、0V |
| AINM | 19 | I | チャネル A 差動信号入力、負接続。差動入力は、プログラム可能な内部終端 (100Ω または 200Ω) を備えており、自己バイアスされています。 |
| AINP | 18 | I | チャネル A 差動信号入力、正接続。 |
| AVDD12 | 15、22、34 | I | アナログ 1.2V 電源 |
| AVDD18 | 17、20、29、32 | I | アナログ 1.8V 電源 |
| BINM | 30 | I | チャネル B 差動信号入力、負接続。差動入力は、プログラム可能な内部終端 (100Ω または 200Ω) を備えており、自己バイアスされています。 |
| BINP | 31 | I | チャネル B 差動信号入力、正接続。 |
| CLKGND | 23、26 | I | クロック グランド、0V |
| CLKP | 24 | I | デバイス サンプリング クロック差動入力。最高の AC 性能を得るために、クロック信号は AC 結合し、外部で終端することを推奨します。差動入力は、入力同相電圧 (0.75V) に対して自己バイアスされます。 |
| CLKM | 25 | I | |
| DCLKP | 55 | O | 差動 LVDS データ ビット クロック出力。 |
| DCLKM | 56 | O | |
| DGND | 1、48、57 | I | デジタル グランド、0V |
| DOUT0/FCLKM | 37 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 0。デシメーション モードでは、このピンは、差動 SLVDS フレーム クロック出力となります。 |
| DOUT0/FCLKP | 38 | O | |
| DOUT1M | 39 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 1。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT1P | 40 | O | |
| DOUT2M | 41 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 2。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT2P | 42 | O | |
| DOUT3M | 43 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 3。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT3P | 44 | O | |
| DOUT4M | 45 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 4。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT4P | 46 | O | |
| DOUT5P | 49 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 5。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT5M | 50 | O | |
| DOUT6P | 51 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 6。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT6M | 52 | O | |
| DOUT7P | 53 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 7。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT7M | 54 | O | |
| DOUT8M | 59 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 8。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT8P | 60 | O | |
| DOUT9M | 61 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 9。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT9P | 62 | O | |
| DOUT10M | 63 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 10。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT10P | 64 | O | |
| DOUT11P | 3 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 11。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT11M | 4 | O | |
| DOUT12P | 5 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 12。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT12M | 6 | O | |
| DOUT13P | 7 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 13。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT13M | 8 | O | |
| DOUT14P | 9 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 14。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT14M | 10 | O | |
| DOUT15P | 11 | O | 差動 LVDS データ ビット出力レーン 15 (MSB)。使用しない場合は、フローティングのままにして、SPI 経由で電源オフできます。 |
| DOUT15M | 12 | O | |
| DVDD12 | 2、47 | I | デジタル 1.2V 電源 |
| DVDD18 | 58 | I | デジタル 1.8V 電源 |
| GPIO0 | 27 | I/O | 同期または制御入力またはステータス出力。未使用時は、フローティングにできます。 |
| GPIO1 | 28 | I/O | 制御入力またはステータス出力または外部電圧リファレンス (1.2V)。未使用時は、フローティングにできます。 |
| リセット | 35 | I | ハードウェア リセットアクティブ HIGH。このピンには、内部に DGND への 21kΩ プルダウン抵抗があります。 |
| SCLK | 13 | I | シリアル インターフェイス プログラミング用のシリアル インターフェイス クロック。このピンには、内部に DVDD18 への 21kΩ プルアップ抵抗があります。 |
| SDIO | 36 | I/O | シリアル インターフェイス データ入出力。このピンには、内部に DVDD18 への 21kΩ プルアップ抵抗があります。 |
| SEN | 14 | I | シリアル インターフェイス チップ セレクト。このピンには、内部に DVDD18 への 21kΩ プルアップ抵抗があります。 |
| VCM | 21 | O | 同相電圧出力 (1.4V) |