JAJSVU1B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
特に記述のない限り、標準値は TA = 25°C、ADC サンプリング レート = 250MSPS、DDC バイパス モード、50% クロック デューティ サイクル、公称電源電圧、-1dBFS 差動入力で規定されています。
| SNR = 74.5dBFS、NSD = -155.5dBFS/Hz |
| SNR = 74.2dBFS、HD23 = 89dBc、Non HD23 = 105dBFS |
| SNR = 72.3dBFS、HD23 = 82dBc、Non HD23 = 98dBFS |
| SNR = 71.4dBFS、HD23 = 80dBc、Non HD23 = 85dBFS |
| AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 91dBc |
| AIN = -7dBFS/tone、IMD3 = 83dBc |
| FIN = 100MHz | ||
| FIN = 70/100MHz | ||
| FIN = 100MHz、AIN = -1dBFS | ||
| FIN = 100MHz、AIN = -1dBFS |
| SNR = 74.1dBFS、HD23 = 80dBc、Non HD23 = 96dBFS |
| SNR = 72.8dBFS、HD23 = 79dBc、Non HD23 = 88dBFS |
| SNR = 74.1dBFS、HD23 = 86dBc、Non HD23 = 105dBFS | ||
| SNR = 70.1dBFS、HD23 = 76dBc、Non HD23 = 80dBFS |
| AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 99dBc |
| AIN = -20dBFS/tone、IMD3 = 87dBc |
| FIN = 10MHz |
| FIN = 100MHz、AIN = −1dBFS |
| FIN = 100MHz、AIN = -1dBFS |
| FIN = 100MHz、AIN = -1dBFS | ||
| FIN = 100MHz、AIN = -1dBFS |