JAJSVU1B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
グローバル パワーダウン モードは、SPI 書き込みまたは GPIO ピンを使用して実行できます。
| パワーダウン モード | Pd (標準値、mW) | ウェークアップ時間 (標準値) |
|---|---|---|
| グローバル パワー ダウン | 30 | 3ms |
レジスタ 0x146 への SPI 書き込みを使って、グローバル パワー ダウンを GPIO0 または GPIO1 のいずれかに割り当てることができます。
| GPIO CONFIG | GPIO1 | GPIO0 |
|---|---|---|
| 00011 | GLOBAL POWER DOWN | |
| 01010 | GLOBAL POWER DOWN | |
| 01011 | GLOBAL POWER DOWN |