JAJSVU1B December   2024  – June 2025 ADC3648 , ADC3649

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 デバイスの比較
  6. 5 ピン構成および機能
  7. 6 仕様
    1. 6.1  絶対最大定格
    2. 6.2  ESD 定格
    3. 6.3  推奨動作条件
    4. 6.4  熱に関する情報
    5. 6.5  電気的特性 - 消費電力
    6. 6.6  電気的特性 - DC 仕様
    7. 6.7  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3648 - 250MSPS)
    8. 6.8  電気的特性 - AC 仕様 (ADC3649 - 500MSPS)
    9. 6.9  タイミング要件
    10. 6.10 代表的特性、ADC3648
    11. 6.11 代表的特性、ADC3649
  8. 7 パラメータ測定情報
  9. 8 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 アナログ入力
        1. 8.3.1.1 ナイキスト ゾーン選択
        2. 8.3.1.2 アナログ フロント エンド設計
      2. 8.3.2 サンプリング クロック
      3. 8.3.3 複数チップの同期
        1. 8.3.3.1 SYSREF モニタ
      4. 8.3.4 タイムスタンプ
      5. 8.3.5 オーバーレンジ
      6. 8.3.6 外部電圧リファレンス
      7. 8.3.7 デジタル ゲイン
      8. 8.3.8 デシメーション フィルタ
        1. 8.3.8.1 特長あるデシメーション比
        2. 8.3.8.2 デシメーション フィルタ応答
        3. 8.3.8.3 デシメーション フィルタ構成
        4. 8.3.8.4 数値制御発振器 (NCO)
      9. 8.3.9 デジタル インターフェイス
        1. 8.3.9.1 パラレル LVDS
        2. 8.3.9.2 デシメーション付きシリアル LVDS (SLVDS)
          1. 8.3.9.2.1 SLVDS - ステータス ビットの挿入
        3. 8.3.9.3 出力データ フォーマット
        4. 8.3.9.4 32 ビット出力分解能
        5. 8.3.9.5 出力スクランブラ
        6. 8.3.9.6 出力 MUX
        7. 8.3.9.7 テスト・パターン
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 低レイテンシ モード
      2. 8.4.2 デジタル チャネル平均化
      3. 8.4.3 パワーダウン モード
    5. 8.5 プログラミング
      1. 8.5.1 GPIO のプログラミング
      2. 8.5.2 レジスタ書き込み
      3. 8.5.3 レジスタ読み出し
      4. 8.5.4 デバイスのプログラミング
      5. 8.5.5 レジスタ マップ
      6. 8.5.6 レジスタの詳細説明
  10. 9 アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 広帯域スペクトラム アナライザ
      2. 9.2.2 設計要件
        1. 9.2.2.1 入力信号パス
        2. 9.2.2.2 クロック供給
      3. 9.2.3 詳細な設計手順
        1. 9.2.3.1 サンプリング クロック
      4. 9.2.4 アプリケーション特性の波形
    3. 9.3 初期化セットアップ
    4. 9.4 電源に関する推奨事項
    5. 9.5 レイアウト
      1. 9.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 9.5.2 レイアウト例
  11. 10デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 10.1 ドキュメントのサポート
      1. 10.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 10.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 10.3 サポート・リソース
    4. 10.4 商標
    5. 10.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 10.6 用語集
  12. 11改訂履歴
  13. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

デシメーション フィルタ

このデバイスは、ブロック図 に示すように、最大 4 つのデジタル降圧コンバータを実現します。SPI レジスタ書き込みでクロス ポイント スイッチを使用すると、4 つの DDC のいずれかを、いずれかの ADC または 2× AVG ブロックの出力に接続できます。デュアル バンド モード (ADC ごとに 1 DDC) では、表 8-5 に示すように /2 から /32768 へのデシメーションがサポートされており、これに対して、4 DDC モードでは可能な最小デシメーションは /4 です。実数 (デュアル バンドのみ) および複素数のデシメーションがサポートされています。実数デシメーションでは、パスバンドは約 40% であり、複素数デシメーションでは、パスバンドは約 80% です (表 8-6 を参照)。

ADC3648 ADC3649 内蔵デジタル ダウン コンバータ内蔵デジタル ダウン コンバータ
表 8-5 さまざまなデシメーション フィルタの帯域オプションの概要
DDC の数最小デシメーション最大デシメーション
2 (ADC ごとに 1 DDC)/2/32768
4/4/32768
表 8-6 複素数デシメーションおよび実数デシメーションと出力帯域幅との関係
デシメーション係数 (複素数)DDC ごとの複素数出力帯域幅DDC ごとの実数出力帯域幅
N0.8 x FS / N0.4 x FS / N

デシメーションは、<COMMON DECIMATION> SPI レジスタ (0x169、D3~D0) をセットすることでイネーブルになります。デフォルトでは、このデバイスは実数デシメーションに設定されています。複素数デシメーションは、レジスタ <COMPLEX EN> (0x162、D2) でイネーブルになります。