電源投入後、図 9-8 に示すように、RESET ピンに High パルスを印加することにより、ハードウェア リセットして内部レジスタをデフォルト値に初期化する必要があります。
- 1.2V DVDD12 デジタル電源を供給します
- 1.2V AVDD12 アナログ電源を供給します
- 1.8V 電源 (AVDD18、DVDD18) を供給します (順不同)
- 外部電圧リファレンスおよび / または GPIO ピン構成を供給します (オプション)
- 外部サンプリング クロックを供給します
- ハードウェア リセットを適用します。ハードウェア リセットが解除された後、デフォルトのレジスタが内部ヒューズからロードされます。
- 「CFG RDY レジスタ」(0x25、D4) を読み戻して、内部ロードが完了したかどうかを確認します (10k クロック サイクル未満)。
- 必要に応じて、SPI を使用して内部レジスタのプログラミングを開始します。
- ADC の完全な性能は、約 5M クロック サイクル後に利用可能になります。
パワーダウンの場合、このシーケンスの逆順に従うことができます。
表 9-2 パワーアップのタイミング | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 |
| t1 |
パワーオン遅延:電源オンからアクティブ High の RESET パルスまでの遅延 |
1 |
|
|
us |
| t2 | リセット パルス幅:アクティブ High の RESET パルス幅 | 100 | | | ns |