JAJSVU1B December 2024 – June 2025 ADC3648 , ADC3649
PRODUCTION DATA
信号が表現可能なデジタル範囲 (最大コード) を超えると、デバイスはオーバーレンジ インジケータをトリガします。オーバーレンジ出力は、レジスタ 0x10A/0x10B で設定できます。OVR 通知のレイテンシは、データ レイテンシと等しいかそれ以下です。
OVR は、次の 2 つの方法で通知できます。